El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Servidor OPC, RXO20
Estándar para el intercambio de los datos de medición

Visualización y monitorizacion de los procesos

El servidor OPC permite acceder a los datos de proceso, por ejemplo, a los valores instantáneos o a los totalizadores de los equipos conectados de Endress+Hauser El servidor OPC proporciona los datos a los clientes OPC en tiempo real. Se pueden observar los datos del proceso con un software OPC del cliente. Se establece la comunicación tanto utilizando una interfaz RS232/RS485 o mediante una conexión TCP/IP. OPC se aplica a áreas de la planta y a la automatización de procesos con independencia de su tamaño.

Ventajas

  • Conexión sencilla para procesar los sistemas de visualización mediante una interfaz OPC estándar

  • Costes reducidos de integración

  • Manejo sencillo en las expansiones de la planta

  • Cumple con las especificaciones de accesos de datos OPC DA

  • Es posible conectar varios clientes OPC

Ámbito de aplicación

El servidor OPC se puede comunicar con los equipos siguientes

  • Ecograph A, Ecograph T

  • Memograph, Memograph S, Memograph M

  • Alphalog

  • RMS621, RMC621, RMM621

  • FML621

  • RA33, EngyCal RH33, EngyCal RS33

Enlace para descargas:

OPC Server Software