El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición por radar de 80 Ghz

Una nueva tecnología para aumentar la fiabilidad y seguridad en sus procesos

El Micropilot NMR81 de gran precisión es el primer instrumento de radar del mundo de medición de nivel en líquidos que utiliza una frecuencia de transmisión de 80 GHz. El equipo se desarrolló para la medición de gran precisión de niveles en aplicaciones Custody Transfer y está certificado a tal efecto por organismos independientes de certificación. La tecnología de 80 GHz dispone de diversas ventajas.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Ventajas

  • El Micropilot NMR81 utiliza un ángulo de abertura del haz concentrado de 3°. Un instrumento de radar de 10 GHz con una antena del mismo tamaño tiene un ángulo de abertura del haz de 21°. La medición es muy fiable porque el haz del radar esquiva objetos como tuberías u obstáculos en las paredes del depósito.

  • De forma general, son posibles rangos de medición mayores que con otras tecnologías; y la precisión se mantiene la misma. Nuestro experto en medición de depósitos, el Micropilot NMR81, consigue una precisión máxima de ±0,5 mm (±1/32 pulgadas) en rangos de medición de hasta 30 m (98 pies).

Esta tecnología ayuda a reducir el trabajo de ingeniería debido a la integración más fácil del equipo radar a 80 GHz en depósitos sin importar los objetos dentro del depósito. Se aumenta también la disponibilidad y productividad de la planta gracias a resultados de medición muy fiables.

Productos

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online