El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens

Para plantas que presentan requisitos más exigentes en cuanto a equipos de medición, por ejemplo, con turbinas y compresores

El usuario puede confiar en el equipo iTHERM StrongSens para plantas que están expuestas a vibraciones, incluso para uso en aplicaciones sanitarias. Resistencia a golpes y vibraciones de más de 60g (comprobado hasta 63g). El "poderoso paquete" StrongSens puede usarse para efectuar mediciones entre -50 °C y +500 °C.

Ventajas

  • Menores costes

  • Menores tiempos de mantenimiento y de parada

  • Costes de ciclo de vida más bajos

  • Garantía de calidad del producto

  • Máxima seguridad de proceso y ciclo de proceso optimizado

La eficiencia productiva resulta cada vez más importante. En tanto que es el parámetro medido con más frecuencia en automatización de procesos, la medición de temperatura ofrece un potencial considerable para la optimización de procesos. Gracias a su tecnología única, esta familia de instrumentos ofrece a los clientes un valor añadido significativo en cuanto a reducción de los tiempos de mantenimiento y de parada de las instalaciones de producción, garantía de la calidad del producto y máxima seguridad del proceso.

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online