El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Mejora del procedimiento para recargar combustible de su embarcación

Soluciones certificadas para una gestión optimizada del combustible y costes reducidos al cargar combustible

Garantizar una gestión inteligente del combustible y proporcionar la máxima transparencia al cargar combustible pesado constituyen retos diarios. Dado que los costes del combustible pueden ascender hasta un 60% del OPEX de su embarcación, es aún más importante disponer de un mejor control del coste-efectividad de su embarcación. En este punto podemos resultarle de utilidad, ayudándole a superar dichos retos mediante soluciones innovadoras para la industria naval. Incluso si se recortan los costes ligeramente, ello se traduce en un ahorro económico sustancial

Ventajas

  • Rendimiento más elevado y sostenible con una medición rápida y directa de la masa sin necesidad de conversión de volumen, gracias al principio de medición de caudal por efecto Coriolis

  • La exactitud de medición más elevada posible, incluso en el caso de líquidos muy viscosos o aireados con la medición de caudal por efecto Coriolis utilizando el Promass

  • Nivel elevado de transparencia durante la recarga gracias a la monitorización continua y simultánea de parámetros de proceso, tales como el caudal másico (bidireccional), la cantidad de combustible líquido, la densidad-presión-temperatura y el índice del aire

  • Menores discusiones sobre el combustible, es decir menores discrepancias entre la cantidad de combustible facturada y la suministrada, con una documentación clara de las irregularidades debido a un vaciado excesivo del depósito o el 'efecto cappuccino', por ejemplo

  • Integridad de la medición desde que todos los componentes relevantes del sistema están precintados por organismos independientes y el sistema está certificado conforme a MID (MI-005) y reconocido para usos comerciales por parte de la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) de Singapur

Eficacia máxima para rentabilidad fundamental del combustible

Mediante el caudalímetro másico Promass Coriolis, que resulta idóneo para cualquier tipo de combustible, se mide y presenta el combustible con una exactitud sin precedentes. Mediante nuestro fiable sistema de medición de consumo de combustible, es posible medir distintos combustibles sin la necesidad de reajuste. Junto con otros datos de la embarcación (velocidad, viento, olas, etc), es posible determinar su estado de funcionamiento óptimo y por lo tanto maximizar la eficiencia.

Transparencia máxima al realizar la carga para su total tranquilidad

Es conocido el hecho de que se puede asociar mucha incertidumbre a la medición convencional de cantidad utilizando la medición de depósitos, por ejemplo, debido a conversiones volumen-masa propensas a errores, así como a un contenido de aire no considerado y ocasionado por el vaciado del depósito y por el denominado 'efecto cappuccino'. Muy a menudo, esta situación acarrea una facturación incorrecta y discusiones no deseadas acerca del combustible entre el proveedor y el comprador Para dar respuesta a dichos retos, nuestros ingenieros han desarrollado un sistema de medición de combustible pesado sofisticado y fiable.

¿Desea saber más del proceso de recarga de combustible transparente y exacto?

Por favor, siga el enlace hasta Sistemas de medición de combustible pesado para operaciones marítimas para averiguar más detalles.

Visítenos en la feria SMM en Hamburgo

Visítenos en la feria SMM en Hamburgo y contacte a nuestros expertos con el fin de aclarar sus dudas y conocer las soluciones asociadas. Estaremos encantados de conocerle.
9 – 12 de septiembre del 2014
Pabellón B6 / estand B6.330

SMM Hamburgo

  • Medición de combustible pesado para
operaciones marítimas y para una máxima transparencia y fiabilidad con soluciones certificadas ©iShutterstock

    Máxima transparencia y fiabilidad durante el proceso de medición de combustible pesado

  • Precintado mediante Promass de un sistema de medición de combustible pesado ©Endress+Hauser

    Seguridad ilimitada con un sistema de medición certificado de acuerdo a MID (MI-005) y reconocido para usos comerciales por parte de la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) de Singapur

  • Caudalímetro por efecto Coriolis Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

    Insensible a las vibraciones y con un elevado caudal gracias al sistema de medición balanceado de cuatro tubos del Proline Promass 83X Caudalímetro por efecto Coriolis

  • Recarga precisa de combustible ©Endress+Hauser

    Proceso de recarga de combustible

  • Sistemas de medición de
combustible pesado para
operaciones marítimas instalado en un barco cisterna ©Endress+Hauser

    Detección de bolsas de aire, así como de potenciales 'efectos cappuccino' que se produzcan cuando el depósito se vacía

  • Gestor gráfico de datos avanzado Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

    Registro sin papel, visualización y monitorización de los valores de proceso, simultáneamente con el Memograph M RSG40 Gestor gráfico avanzado de datos

Herramientas online