El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

¡Viva el futuro ahora!

El primer radar del mundo para medición de nivel en líquidos que utiliza una frecuencia de transmisión de 80 GHz

El nuevo Micropilot NMR81 para aplicaciones de custody transfer de gran precisión está certificado por autoridades de certificación independientes de una precisión de hasta ±0,5 mm. La tecnología de 80 GHz ofrece diversas ventajas:

Siempre concentrado

El Micropilot NMR81 utiliza una frecuencia de transmisión de 80 GHz, que produce un ángulo de abertura del haz concentrado con gran precisión de 3° o 4°, según la selección de antena. En cambio, el instrumento de radar de 10 GHz con una antena del mismo tamaño tiene un ángulo de abertura del haz de 21°. La medición es muy fiable incluso en depósitos altos y estrechos o cerca de la pared del depósito porque el haz del radar esquiva objetos como tuberías u obstáculos en las paredes del depósito.

Rangos de medición mayores

Gracias al concentrado, es más fácil medir hasta en el fondo del depósito mediante la tecnología de 80 GHz, puesto que el haz no incide sobre las paredes interiores convergentes. De forma general, son posibles rangos de medición mayores que con otras tecnologías; y se mantiene la misma precisión. Nuestro experto en medición de depósitos, el Micropilot NMR81, consigue una precisión máxima de ±0,5 mm (1/32 pulgadas) en rangos de medición de hasta 30 m (98 pies).

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online