El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

La monitorización del agua salva vidas

Un control fiable del proceso es esencial para obtener correctamente la 'huella dactilar' del agua

El agua se considera un producto cada vez más valioso en la mayoría de los países. Por este motivo, cada vez hay menos tendencia a desperdiciar el agua y más tendencia a controlar su calidad. Para ello, se requiere un control más fiable del agua para consumo.

Ventajas

  • Rápida puesta en marcha

  • Solución 'plug-and-play' para fácil adaptación a los sistemas existentes

  • Reacción rápida a los cambios gracias al reducido tamaño de tubo (1 L/min), en combinación con el orden en serie de los sensores, minimiza la cantidad de agua

  • La mejor estabilidad de la señal disponible (desviaciones reducidas a largo plazo)

  • Opción económica por bajo mantenimiento

  • Probado y verificado, utilizado en muchas soluciones

Conciencia de una alta calidad

En 'puntos de control críticos' (CCP), se verifica el agua a fin de asegurar la más alta calidad del agua que sale del grifo del cliente. Habitualmente, los puntos CCP se ubican en los lugares más importantes del proceso de la planta, en la salida y en posiciones dedicadas de la red de distribución, y se utilizan para detectar situaciones peligrosas en la producción y distribución de agua a fin de poder tomar contramedidas, en caso necesario. Ejemplo: el agua de alta calidad presenta normalmente un bajo grado de turbidez y por este motivo, existe un menor riesgo de contraer una enfermedad debido a gérmenes.

Fácil y fiable con paneles de análisis de agua para consumo

Al monitorizar agua para consumo, la fiabilidad y una elevada precisión en la medición son factores esenciales, lo que constituye exactamente la ventaja aportada por los paneles de análisis de agua para consumo de Endress+Hauser. Combine cualquier parámetro de medición, según se requiera, por ejemplo, turbidez, cloro libre, pH o conductividad.

Aproveche las ventajas de la tecnología Memosens

La tecnología inteligente y robusta Memosens proporciona trazabilidad, documentación de la calidad de la medición, así como un máximo rendimiento. El transmisor multicanal y multiparamétrico Liquiline CM44x gestiona todos los sensores de modo sencillo y seguro gracias al concepto de funcionamiento uniforme de todos los sensores Memosens.

Sensores para que el agua para consumo no presente riesgos

Los paneles de análisis de agua para consumo contienen típicamente sensores de diseño higiénico, tal como se indica a continuación:

  • Cloro libre: CCS142D

  • pH: Memosens CPS31D

  • Turbidez: Turbimax CUS52D

  • Conductividad: Condumax CLS21D

  • Nitrato / CAS: Viomax CAS51D

  • Oxígeno disuelto: COS21D

Téngalo en cuenta: es posible obtener una mayor seguridad de la planta monitorizando la calidad de puntos de control críticos de dicha planta y de proceso, utilizando soluciones de paneles de análisis de Endress+Hauser.

  • Monitorización del agua con panel de análisis. ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Temas relacionados

Herramientas online