El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Una actualización que le permite ahorrar dinero

Monitorización inlámbrica de temperatura para detectar daños en los cojinetes

Todas las compañías tienen interés en garantizar que sus procesos se ejecutan en los niveles óptimos. Los incidentes que pueden provocar paradas del sistema no tienen por qué comportar reparaciones costosas pero pueden suponer unas pérdidas considerables. Ilsenburger Grobblech GmbH optimizó el rendimiento de su planta mediante un registro de temperaturas en los cojinetes en los muñones de los cilindros de las plantas de laminación y una implementación directa con WirelessHART.

Ventajas

  • Detección de daños en los cojinetes de rozamiento

  • Intervenciones de mantenimiento predictivo

  • Protección de los carísimos cojinetes de rozamiento

Desafíos del cliente

El tren de laminación de cuatro alturas de Ilsenburger Grobblech consta de dos cilindros de desbaste que dan forma a los bloques de acero directamente, y dos cilindros de apoyo que transfieren presión a los cilindros de desbaste. El tren de laminación de cuatro alturas ejerce una fuerza de 80.000 kilonewton. Estas condiciones son muy exigentes incluso para cojinetes de cilindros laminadores. Los cojinetes de los cilindros laminadores están ubicados en las partes ejecutora y transmisora de los cilindros de apoyo superior e inferior.

Son conocidos como cojinetes de rozamiento Morgoil®. Un circuito de lubricación asegura que los cojinetes Morgoil reciban la lubricación que necesitan. La temperatura de este circuito debería monitorizarse en la entrada y en la salida. Un aumento en el diferencial de temperatura indica un grado superior de rozamiento en el interior de los cilindros, que puede provocar daños. Sin embargo, las condiciones ambiente que imperan en el tren de laminación dificultan el cableado seguro de los sensores de temperatura necesarios

La solución

Para la medición de temperatura se usan termorresistencias TR15 con una vaina soldada y una electrónica inserta reemplazable. Estos equipos ya han probado su fiabilidad cientos de veces en aplicaciones industriales exigentes. Todos los sensores de temperatura presentan un adaptador que posibilita una transmisión de datos inalámbrica basada en el estándar WirelessHART.

Por las limitaciones de espacio y las posibles restricciones en cuanto a comunicaciones por radio que suelen darse, no es recomendable instalar el adaptador directamente en el sensor de temperatura. Por consiguiente, el adaptador se instalará remotamente y se conectará al sensor de temperatura con un cable corto. El adaptador no solo posibilita la transmisión de datos, sino también la activación del equipo conectado desde la batería que hay integrada en el adaptador.

Casos de éxito

Herramientas online