El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

HART - tecnología probada para automatización de procesos

Obtenga un mayor rendimiento de sus dispositivos HART colaborando con nosotros en su proyecto.

HART constituye una norma industrial con una base instalada muy numerosa en todo el mundo. Se trata de una tecnología 'inteligente', es decir compatible con la transmisión simultanea de señales analógicas de 4...20 mA y de comunicaciones digitales por el mismo par de hilos.
En casi todas las aplicaciones, la señal HART se utiliza únicamente para parametrización. Sin embargo, con las herramientas apropiadas, HART pone a su alcance la monitorización continua de los dispositivos, el diagnóstico de los dispositivos en tiempo real y la información de proceso multivariable, tanto para nuevos como para dispositivos.existentes.

Sus ventajas con HART

Descubra el potencial de HART colaborando con nosotros:

  • Más de 20 años de experiencia con una tecnología probada

  • Rango exhaustivo de instrumentos de medición HART

  • Diagnósticos avanzados y dispositivos inteligentes multivariable

  • Facilidad en la puesta en marcha y la gestión de los equipos

  • Integración sencilla en sistemas de control

  • Hardware y consola de soporte

  • Red de servicio técnico y soporte a escala mundial

Integración de dispositivos

Existen tres modos básicos de integrar las medidas proporcionadas por los dispositivos HART en un sistema de control:

  • Conexión punto a punto de la señal de 4...20 mA

  • Conexión a través de un multiplexor HART o E/S remoto a un sistema de bus superior. p. ej., PROFIBUS

  • En casos poco frecuentes, conexión de un bus HART multipunto a una tarjeta E/S HART

Únicamente en los dos últimos casos, la información completa del dispositivo está disponible para el sistema de control.

Gestión y operación de dispositivos

Se puede acceder a la información del dispositivo HART (parámetros, estado, etc.) mediante:

  • Un marco FDT, p. ej., FieldCare, que requiere el denominado gestor DTM para cada tipo de dispositivo

  • Una herramienta de configuración DD/EDD, como la consola Field Xpert SFX350/SFX370, una solución de gestión de activos (AMS), un gestor del dispositivo de proceso (PDM), etc.

Ofrecemos gestores DTM y herramientas DD y EDD para todos nuestros dispositivos HART y garantizamos que se integran en las herramientas anteriormente mencionadas.

"Drivers" y Certificados de dispositivos

Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cualquier producto.

¿Es usted un usuario de HART?

¿Desearía:

  • disponer de una extensa base HART instalada y seguir utilizando la tecnología HART?

  • poner en marcha y hacer funcionar sus dispositivos HART con más eficacia?

  • integrar sus dispositivos HART en un sistema de gestión de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM)?

  • simplemente obtener las ventajas de los instrumentos HART, fiables y de primera categoría?

Para usuarios de HART, proporcionamos no solo un catálogo completo de instrumentos HART, sino también soluciones HART que le ayudarán a aumentar el rendimiento de explotación de su planta.

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

    Tecnología HART
    sencilla y eficaz, económica, fácil de usar.

  • © Endress+Hauser

    Descubra cómo – con HART
    colaborando con Endress+Hauser, usted se beneficiará del potencial de HART.

  • © Endress+Hauser

    Productos y servicios
    Endress+Hauser proporciona una selección exhaustiva de dispositivos HART, así como múltiples servicios de soporte.

  • © Endress+Hauser

    Funcionamiento de los dispositivos
    Los sistemas de gestión de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM) (p. ej., FieldCare) utilizan tecnología FDT.

  • Los sistemas de gestión de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM) utilizan tecnología DD/EDD. © Endress+Hauser

    Funcionamiento de los dispositivos
    Los sistemas de gestión de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM) (p. ej., Siemens Process Device Manager - PDM) utilizan tecnología DD/EDD.

  • Los sistemas de gestión de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM) utilizan tecnología DD/EDD. © Endress+Hauser

    Funcionamiento de los dispositivos
    Los sistemas de gestión de activos de la planta (Plant Asset Management Plan - PAM) (p. ej., Emerson AMS - Solución de gestión de activos) utilizan tecnología DD/EDD.

  • © Endress+Hauser

    Un colaborador fiable
    Con Endress+Hauser como colaborador, usted se beneficiará de más de 25 años de experiencia en comunicaciones digitales.

Herramientas online