El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Control de la aireación

La fórmula perfecta para su planta de tratamiento de aguas residuales: la eficiencia sube y los costes bajan con Liquicontrol

En plantas de tratamiento de aguas residuales, la preocupación principal es proteger las aguas corriente abajo. El tratamiento biológico en que se descomponen los contaminantes y nutrientes tiene un consumo energético particularmente elevado durante el proceso de aireación debido a los sopladores de oxígeno. A menudo se los hace funcionar mediante un control temporal o con una forma única de control del oxígeno. Un control de la aireación en función de la carga real abre las puertas a una potencial reducción del consumo energético y los costes operativos.

  • El control de la aireación minimiza su consumo energético y reduce sus costes operativos. ©Endress+Hauser

    El control de la aireación minimiza su consumo energético y reduce sus costes operativos

  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
  • Planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

Conocimiento experto en la eficiencia de plantas de tratamiento de aguas

Nuestro equipo Liquicontrol CDC80 proporciona un control dinámico de la aireación en función de la carga y ejecuta la aireación exactamente cuando se requiere para una reducción óptima de la concentración de amonio. Optimiza la tecnología del proceso en su etapa biológica, minimiza el consumo energético y reduce los costes operativos, ofreciendo valores de salida precisos y fiables en todo momento. Además, nuestra solución presenta una gran flexibilidad para adaptarse a sus necesidades en lo que se refiere a tiempo, personal y materiales.

Ventajas

  • Eficiente: control dinámico desde el hardware del aireador y las bombas de dosificación de precipitante en función de la carga real

  • Fiable: una señal constante y la validación del sensor garantizan un funcionamiento seguro de la planta y unos valores de salida fiables

  • Flexible: control simultáneo de eliminación de nitrógeno y fosfatos en las múltiples etapas biológicas

  • Fácil: integración rápida y fácil en los sistemas de control de procesos existentes gracias a las tecnologías de bus modernas

  • Práctico: menú y gestión de los valores de medición y parámetros intuitivo – incluso desde un acceso remoto

Productos