El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Liquicontrol CDC80 para tratamiento biológico basado en la carga orgánica

Mejora en la eficiencia y ahorro en costes para plantas de tratamiento de aguas residuales

Liquicontrol CDC80 es la solución para la obtención de valores de salida fiables y seguros combinados con un ahorro de energía y costes en su planta de tratamiento de aguas residuales. Proporciona un control dinámico basado en la carga orgánica del tratamiento biológico y de las bombas de agente precipitante durante la eliminación de fosfatos. Liquicontrol puede controlar múltiples etapas biológicas al mismo tiempo y permite la integración rápida y directa en su entorno existente gracias a un bus digital y tecnologías de control remoto.

Descomposición de nutrientes eficiente y fiable

Un controlador activo detecta la tasa de cambio en el proceso de nitrificación, y determina de forma directa el comportamiento de la biología en las fases intermitentes. El equipo Liquicontrol ajusta dinámicamente el punto de ajuste del oxígeno disuelto con respecto a la concentración de nutrientes. En pocas palabras: una carga alta equivale a un punto de ajuste de oxígeno alto, y una carga baja equivale a un punto de ajuste de oxígeno bajo. En el caso de soplantes de funcionamiento continuo, se utiliza una estrategia de control feed-forward: esto compensa los cambios de carga rápida gracias a una preparación predictiva.

Eliminación química de fosfatos dependiente de la carga

Liquicontrol usa la medición de caudal continuo y de fosfatos para controlar la dosificación de la bomba asegurando una eliminación de fosfatos eficiente.De este modo, puede ajustar rápidamente la dosis de precipitante en el caso de carga o caudal cambiantes. Ello garantiza una conversión de fosfatos más eficiente, lo que significa que usted gasta menos precipitante y con ello reduce costes. Además, una dosificación optimizada de precipitante previene un aumento de sales en la biología y el incremento de volumen del barro.

Fiabilidad y control de procesos

Gracias a la medición continua de valores y la validación de señales, Liquicontrol garantiza un funcionamiento estable y una descarga de planta fiable. Si un valor de medición o incluso un soplante fallaran, el sistema lleva el lazo de control afectado a una condición segura y envía un mensaje de error o atención. Los valores de configuración originales para el funcionamiento de la planta pueden restablecerse en cualquier momento mediante un interruptor. Incluso tras la instalación de Liquicontrol, el personal de la planta tiene un control completo del proceso en todo momento.

Fácil integración en plantas existentes

Liquicontrol está diseñado como un sistema modular ampliable con arquitectura basada principalmente en un controlador lógico programable (PLC) e interfaces de señal individuales. Disponible como solución integral o descentralizada en diversas configuraciones de carcasas, su flexibilidad permite una integración rápida y sencilla en sistemas de control de procesos ya establecidos, y asimismo la incorporación de instrumentos existentes a la misma.

Acceso remoto de fácil manejo

Utilizando tecnología de bus de campo, Liquicontrol retransmite todos los datos de transmisión remotos a un punto central, como por ejemplo su sala de control. Ello permite una monitorización sencilla de los procesos y el ajuste de los controles. Además, la monitorización de procesos mediante una red privada virtual (RPV) segura resulta particularmente rápida y simple. Esto permite a su personal de planta gestionar los valores y parámetros de medición independientemente de su ubicación y las condiciones climáticas.

Liquicontrol - Herramientas

  • Control de oxígeno con detección de carga automática y ajuste de concentración

  • Monitorización simultánea de múltiples etapas biológicas

  • Validación de la tecnología de proceso

  • Unidad de control local autónoma o integración en un sistema de control de procesos ya establecido

  • Operación continua o intermitente de la etapa biológica incluyendo desde la carga de base hasta la carga pico.

  • Estrategias de control predictivo para la atenuación de picos de carga

  • Carga nivelada para fases de denitrificación largas

  • Eliminación química de fosfatos

  • Acceso remoto

Liquicontrol - tecnología de medición

  • Medición de oxígeno

  • Medición de amonio y nitratos

  • Medición de fosfatos

  • Medición de caudal

Liquicontrol - Servicios

  • Puesta en marcha

  • Optimización durante la operación

  • Formaciones en la aplicación

  • Mantenimiento remoto

Puntos de medida

  • ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Temas relacionados

Herramientas online