El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sistema de análisis de circuitos de agua/vapor (SWAS)

Solución de paneles modulares SWAS para una monitorización fiable y segura de circuitos de agua y vapor

Los paneles SWAS están diseñados con los mejores instrumentos para mantener la integridad y la seguridad de su circuito de agua/vapor en todo momento y proteger su planta de corrosión e incrustaciones. Como resultado de ello, usted se ahorra costes de mantenimiento, minimiza los tiempos de parada y prolonga la vida útil de su planta. Una gestión de datos segura proporciona pruebas de la calidad de su agua en todo momento. Todos los paneles SWAS son de instalación, puesta en marcha y funcionamiento sencillos, y pueden combinarse como se desee gracias a su diseño modular.

Ventajas

  • Un tiempo de vida útil de la planta más largo, unos costes de mantenimiento reducidos y menos tiempos de parada de procesos gracias a unos instrumentos de primera clase

  • Ingeniería flexible para una solución personalizada específica de aplicación

  • Las herramientas de documentación de uso fácil mejoran la gestión de la calidad y simplifican la gestión de los activos de la planta

  • Integración directa del sistema en los dispositivos PLC (Power Line Communication) existentes con funciones certificadas de comunicación digital y remotas

  • Inversión de futuro: todos los parámetros y apoyo en todo el mundo proporcionados por un único y potente colaborador

Seleccione la mejor preparación de muestras para su proceso

Según la tarea de medición que necesite, puede elegir entre diversas preparaciones de muestras para los ciclos de agua o vapor. La selección "correcta" para la preparación de muestras depende de la presión, la temperatura, el número de parámetros que se miden y los estándares de seguridad aplicados. Por supuesto, están disponibles paneles de preparación de muestras hechos a medida bajo demanda. Nuestro equipo experimentado en aplicaciones le ayuda ofreciéndole la mejor elección para su proceso.

Mantenimiento sencillo, tiempos de parada cortos

Todos los paneles pueden estar equipados con controladores multiparamétricos Liquiline. Estos permiten el uso de sensores precalibrados con tecnología Memosens, que minimizan notablemente el tiempo de trabajo que requiere su proceso. Aún mejor, su bien pensado concepto operativo y su inteligente función de libro de registro histórico garantizan una máxima facilidad de uso para el usuario y la seguridad del proceso.

Mida una gran cantidad de parámetros

  • pH/redox

  • Oxígeno disuelto

  • Conductividad (catiónica, diferencial y desgasificada)

  • Turbidez

  • Sodio, silicatos, amonio

Otros parámetros están disponibles bajo demanda

Ámbitos de aplicación

La solución de paneles modulares SWAS monitoriza la calidad del agua y el vapor en muchas industrias y sus aplicaciones auxiliares:

  • Energéticas

  • Petroleras

  • Industria química

  • Minería

Las aplicaciones más comunes son:

  • Condensación

  • Agua para alimentación de calderas

  • Análisis de vapor y condensación

  • Circuito de agua para turbinas

  • Agua ultrapura

Los paneles SWAS también están disponibles para uso en zonas explosivas.

Puntos de medida

  • Solución de paneles modulares SWAS para una monitorización fiable y segura de circuitos de agua y vapor. ©Endress+Hauser

    Solución de paneles modulares SWAS para una monitorización fiable y segura de circuitos de agua y vapor

Casos de éxito

Herramientas online