El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Monitorización segura de un depósito

Prevenga sobrellenados peligrosos mediante un sistema inteligente que toma decisiones por usted

Los depósitos de almacenamiento de petróleo y productos químicos funcionan como depósitos de grandes dimensiones para fluidos volátiles y potentes, que si no se monitorizan, tienen gran potencial de causar daño medioambiental. Una medición de combustible defectuosa puede no alertar a los operadores de un almacén que un depósito de almacenamiento de combustible se está llenando hasta un nivel peligrosamente elevado. Finalmente, grandes cantidades de líquidos peligrosos del depósito se desbordarán, causando potencialmente una nube de vapor que se forme y incendie, seguida de explosiones y fuego.

Sistema inteligente que toma decisiones por usted

A causa de incidentes recientes, se han realizado revisiones permanentes de los Sistemas para la prevención contra el sobrellenado y actualmente la mejor práctica industrial para gestionar depósitos de almacenamiento combina el reglamento ya estipulado en la norma API 2350 con los estándares de seguridad funcionales de la norma IEC 61511. Además de cumplir con estos estándares y mitigar el riesgo, los parques de tanques continúan enfrentándose a las presiones habituales de la industria, como el aumento de la productividad al máximo, la reducción de los costes de mantenimiento y el desarrollo de un equipo de trabajo comprometido y competente.

Estos desafíos se agravan por presupuestos de gastos de operación estancados, déficit de conocimientos y requerimientos ROI cada vez más estrictos. Por este motivo es más importante que nunca que el sistema de prevención de sobrellenado (OPS) mejore la seguridad, pero que también sirva para ahorrar por el tiempo y coste reducidos de puesta en marcha, así como gastos reducidos de mantenimiento.

Ventajas de utilizar sistemas de prevención de sobrellenado automatizado

  • Aumente la seguridad significativamente y alcance los requerimientos de hoy de la API 2350 y IEC 61511 mediante un sistema de prevención de sobrellenado automatizado

  • Ahorre costes y aumente la seguridad de todo su almacén con mensajes de aviso detallados automatizados

  • Ahorre tiempo con múltiples llenados sin supervisión al mismo tiempo, comparado con sistemas simples

  • Ahorro de costes y mayor transparencia con un test de pruebas documentado y totalmente automatizado de el sistema completo sin desmontar los equipos

  • Aumente la capacidad del depósito utilizando un sistema OPS automatizado debido a tiempos de reacción reducidos para la parada

Monitorización de dep. mediante sistema de prevención de sobrellenado automat,

Aplicaciones

Puntos de medida

  • Monitorización segura de un depósito mediante un sistema inteligente que toma decisiones por usted ©Endress+Hauser

    Monitorización segura de un depósito mediante un sistema inteligente que toma decisiones por usted.

  • Sistema de prevención de sobrellenado automatizado que combina los estándares de seguridad funcionales API 2350 y IEC 61511 ©Endress+Hauser

    Sistema de prevención de sobrellenado automatizado que combina los estándares de seguridad funcionales API 2350 y IEC 61511

Casos de éxito

Herramientas online