El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Soluciones de medición para facturación

Alta precisión y máxima fiabilidad con soluciones certificadas para aplicaciones de Custody Transfer (facturación)

Se esperan varias funciones diferentes de entre las soluciones para la medición de caudal asociadas a las aplicaciones de Custody Transfer (facturación) en un sistema de medición en tuberías. Estas garantizan el suministro de los materiales crudos a las plantas de producción o los asientos de pagos para el producto final antes de su entrega. Por consiguiente, resulta esencial un alto rendimiento y, donde se produzca intercambio de propiedad del producto en las estaciones de carga, es necesario disponer de valores de medición muy precisos con unas actividades de mantenimiento mínimas.

  • Estación de carga con skid de medición para Custody Transfer (facturación) para evitar quejas de los clientes. ©Endress+Hauser

    Evitando quejas del cliente e incrementando sus beneficios con soluciones certificadas según los estándares API o MID

  • Su colaborador durante toda la fase de ejecución del proyecto para proyectos de carga con Custody Transfer (facturación). ©Endress+Hauser

    Siendo su colaborador, cubrimos todos los aspectos del proyecto – desde el diseño, ingeniería y correcta puesta en marcha hasta la gestión de la información.

  • Muelle de carga con sistema de medición para Custody Transfer (facturación) de alta precisión con Promass 83F ©Endress+Hauser

    Las estaciones de carga deben proporcionar valores de medición altamente precisos con unas actividades de mantenimiento mínimas

  • Su colaborador durante toda la fase de ejecución del proyecto para operaciones de carga con Custody Transfer (facturación). ©Endress+Hauser

    La gestión de proyecto en Endress+Hauser se orienta a sus necesidades individuales y contribuimos a asegurar que su proyecto finalice con el mínimo riesgo, a tiempo y dentro del presupuesto

  • Estación de carga con skid de medición para operaciones de Custody Transfer (facturación) para evitar quejas de los clientes. ©Endress+Hauser

    Alta precisión y fiabilidad máxima con soluciones certificadas según los estándares API o MID

  • Gestión de la puesta en marcha: poniendo su planta a punto y en marcha, a tiempo y dentro del presupuesto ©Endress+Hauser

    Gestión de la puesta en marcha: poniendo su planta a punto y en marcha, a tiempo y dentro del presupuesto

Ventajas competitivas decisivas con soluciones innovadoras

Le ofrecemos sistemas de medición para facturación certificados, así como servicios y apoyo en todo el mundo. Nuestro caudalímetro Coriolis, muy preciso y fiable, requiere unas actividades de mantenimiento y recalibración mínimas. La disponibilidad de contadores de gran tamaño permite gestionar más buques, camiones y vagonetas todos los días, aumentando su capacidad de transferencia de combustible y garantizando asimismo la precisión y la transparencia durante el proceso. Nuestros procesos estandarizados, certificados según ISO 9001, garantizan la alta calidad de nuestros productos y servicios.

Ventajas

  • Satisfaga a sus clientes y aumente su propio beneficio con skids de sistemas de medición para facturación diseñados y certificados según los estándares API (American Petroleum Institute) o MID (Measuring Instrument Directive)

  • Precisión mejorada y valores de masa o volumen correctos gracias a los estándares de calidad más exigentes para los equipos utilizados en nuestros sistemas de medición

  • Gestión de proyectos sin problemas gracias a nuestra experiencia y a una estrecha colaboración con los organismos competentes en calibración

  • Poniendo su planta a punto y en marcha, a tiempo y dentro del presupuesto, gracias a nuestros servicios de gestión de la puesta en marcha

  • Cumplimiento fiable del proyecto dentro del tiempo previsto gracias a la prueba de aceptación del proyecto (Site Acceptance Test, SAT)

Aplicaciones