El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Carga y descarga de camiones y automotores

Sistemas de medición 'plug and play' montados en skid estandarizados para aplicaciones de tipo Custody Transfer (facturación)

En terminales/depósitos de oil&gas o productos químicos, se reciben, compran, almacenan, tratan, distribuyen y venden productos muy valiosos como hidrocarburos ligeros. Por este motivo cada transacción se realiza con una mínima incertidumbre. La seguridad, precisión, robustez, fiabilidad de datos y consolidación de datos son imprescindibles. Podemos ayudarle a alcanzar sus expectativas de rendimiento y las de su cliente, así como aumentar sus beneficios con nuestros skids de medición de carga (LMS) para aplicaciones tipo Custody Transfer (facturación).

Skids estandarizados diseñados y construidos desde nuestra experiencia

Nuestras soluciones estándar consisten en componentes modulares que pueden seleccionarse y 'combinarse' para formar un paquete completo de medición tipo custody transfer con aprobación MID para aplicaciones repetibles como:

  • Carga (LMS080) y descarga (OMS080) de camiones

  • Carga (LMS100) y descarga (OMS100) de automotores

  • Carga de buques (LMS150)

  • Carga de camiones LPG y recuperación de vapor (LPG080)

  • Líneas de mezcla modular

Ventajas a simple vista

  • Soluciones estándar y repetibles que garantizan plazos de entrega más cortos y precios competitivos manteniendo un alto nivel de calidad

  • Sistema totalmente compatible con nuestro software de gestión de terminales y de inventario

  • Ahorre tiempo con instalación y puesta en marcha sencillas gracias a skids completamente diseñados y montados

  • Considerable reducción de coste debido a una alta precisión Coriolis

  • Los costes de mantenimiento más bajos gracias a mediciones sin desgaste y costes de recalibración bajos como resultado de la estabilidad a largo plazo de los contador por efecto Coriolis

  • Caída de presión inferior que con medidores desplazamiento positivo (PD), lo que disminuye considerablemente los tiempos de carga/descarga

Compatible con una abanico de soluciones más amplio

La familia de LMS es compatible con toda nuestra cartera de Soluciones de Control de Inventario, lo que nos permite ser su único proveedor para depósitos y terminales a través de nuestra oferta completa:

  • Medición de depósitos y monitorización de inventarios

  • Terminales automatizados

  • Sistema de prevención de sobrellenado automatizado

  • Consolidación, visualización y migración de datos

Estamos a su entera disposición para desarrollar versiones personalizadas que cubran diferente aplicaciones (p. ej. aceite viscoso) y procesos (p. ej. temperatura elevada o baja), así como diferentes certificados específicos o especificaciones técnicas (p. ej. UL, CUS, GOST, etc.).

Certificado de Custody Transfer (facturación)

Los sistemas están certificados de acuerdo con estándares reconocidos y aceptados internacionalmente como:

  • Certificado metrológico MID-005 clase 0.5 módulo B+F

  • Certificado de evaluación MID-CE total para skid de medición completo

  • Sistemas diseñados para cumplir los requisitos API MPMS

Es posible evaluar e integrar en el diseño normativas locales o exigencias particulares de clientes

Aplicaciones

  • Sistema de medición estandarizado tipo Custody Transfer (facturación) de carga de camiones diesel + Velocidad verdadera (TAS) ©Endress+Hauser

    Sistema de medición estandarizado tipo Custody Transfer (facturación) de carga de camiones diesel + Velocidad verdadera (TAS)

  • Sistema de descarga de camiones diésel con certificado MID ©Endress+Hauser

    Sistema de descarga de camiones diésel con certificado MID

  • Estación de carga de camiones de gas petróleo licuado (LPG) ©Endress+Hauser

    Estación de carga de camiones de gas petróleo licuado (LPG)

  • Sistema de medición de la carga de camiones de gas petróleo licuado (LPG) estandarizado ©Endress+Hauser

    Sistema de medición de la carga de camiones de gas petróleo licuado (LPG) estandarizado

Herramientas online