El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sistema de medición de combustible en un barco o en una terminal portuaria

Nuestra solución aporta la máxima transparencia

Los armadores y las autoridades portuarias instalan cada vez más sistemas especiales de medición de combustible, que comprenden caudalímetros másicos Coriolis. Dichos sistemas sustituyen a los sistemas convencionales de medición por ultrasonidos o visuales. Estos sistemas tienen asociada una cierta incertidumbre. Nuestros nuevos y sofisticados sistemas de medición de combustible garantizan transparencia y un repostaje muy preciso. De este modo, es posible evitar procesos molestos y engorrosos para resolver los desacuerdos sobre el repostaje.

Rentabilidad garantizada - Nuestro sistema le reportará beneficios

Nuestro sistema de repostaje, desarrollado y patentado por especialistas, asegura que las bolsas de aire se tengan en cuenta correctamente en la medición durante el vaciado de los depósitos. Las pruebas efectuadas han confirmado que nuestros caudalímetros Promass por efecto Coriolis detectan combustible incluso de alta viscosidad con una excelente precisión.

Alta transparencia - Creando confianza con perfiles de medición

Con nuestro nuevo sistema certificado de medición de combustible, desaparece el riesgo de un 'vuelo a ciegas'. Durante el proceso de repostaje, se pueden monitorizar simultáneamente múltiples parámetros de proceso e incluso visualizarlos gráficamente como 'perfiles de medición' a través de un panel de control. Esto representa un mayor grado de transparencia y seguridad para ambas partes, antes, durante y después del repostaje. De este modo, se ahorra tiempo y dinero.

Seguridad ilimitada - Nuestro sistema de medición no puede manipularse

Tanto los dispositivos individuales como la totalidad del sistema de medición quedan herméticamente sellados tras las instalación, y por tanto protegidos contra manipulaciones involuntarias. Asimismo, todos nuestros dispositivos han sido certificados en instalaciones acreditadas de calibración (ISO/IEC 17025), cumpliendo de este modo con el requisito de trazabilidad según los estándares nacionales. Nuestro sistema de medición garantiza que todo funciona perfectamente durante el repostaje, gracias a una gran variedad de funciones de diagnóstico y monitorización.

Transparencia para la mayor confianza

Las mediciones convencionales de combustible tienen asociado un cierto error. Nuestro nuevo sistema de medición de combustible pone fin a estos desacuerdos. Descubra cómo:

  • Aumentar su rentabilidad

  • Asegurar la transparencia

  • Proporcionar seguridad ilimitada

  • Sistema de medición de combustible en barcos o en terminales portuarias ©Endress+Hauser

    Repostaje en puerto con tiempos de parada más cortos gracias a la medición directa de masa sin necesidad de convertir a volumen

  • Precintado de Promass en un sistema de medición de combustible ©Endress+Hauser

    Seguridad ilimitada con un sistema de medición certificado de acuerdo a MID (MI-005) y reconocido para usos comerciales por parte de la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) de Singapur

  • Abastecimiento de combustible de petrolero a depósito ©Endress+Hauser

    Repostaje exacto

  • Facturación de combustible ©Endress+Hauser

    Facturación exacta y sin discusiones de la cantidad de combustible suministrado

Casos de éxito

Herramientas online