Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
iTHERMTMS11 MultiSens Multipunto Lineal

iTHERM TMS11 MultiSens Multipunto Lineal

Multipunto con TC y RTD recto modular con termopozo primario

TMS11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584
    clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1
    IEC60751 Clase A
    IEC60751 Clase AA

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 240 bar (3.481 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –270 °C … 1.100 °C
    (–454 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –210 °C … 760 °C
    (–346 °F … 1.382 °F)
    Tipo N:
    –270 °C … 1.100 °C
    (–454 °F … 2.012 °F)
    Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C
    Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 15.000,00 mm (590")

Ámbito de aplicación

El iTHERM termómetro TMS11 MultiSens Multipunto Lineal para oil & gas y aplicaciones químicas puede personalizarse para varias situaciones, cumpliendo con las normas de seguridad más exigentes. Aumenta la seguridad de proceso mediante una monitorización de la temperatura en un gran número de puntos de medición en una línea utilizando una sola conexión a proceso. La facilidad en la integración al proceso reduce el tiempo de instalación, maximizando así la disponibilidad de la planta.

  • Industria de Oil & Gas

  • Procesos de la industria de química pesada

  • Industria petroquímica

Ventajas

  • Cuenta con un termopozo primario para ofrecer una mayor fuerza mecánica y permitir una sustitución fácil de piezas de recambio individuales, que están disponibles con tecnología TC o RTD

  • Integración fácil con piezas de recambio de acuerdo con las normas IEC 60584, ASTM E230 y IEC 60751

  • Conformidad con la Directiva de equipos a presión y eléctricos para una integración de procesos fácil y rápida

  • Gran nivel de personalización gracias a un diseño de producto modular para obtener la máxima flexibilidad y facilidad en la integración de procesos y el mantenimiento

  • Conformidad con varias clases de protección para usarse en zonas con peligro de explosión

  • Posibilidad de sustituir piezas individuales, incluso mientras está en funcionamiento

  • Continua monitorización de la integridad del termopozo gracias a un punto de detección de presión para la máxima seguridad de proceso

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products