Formación Certificada en Ingeniería PROFINET

Un curso práctico, reconocido por todas las industrias

Este curso, certificado por PI PROFIBUS/PROFINET International, contiene toda la información sobre la tecnología, desde el diseño de la red, los componentes, el procedimiento de la puesta en marcha hasta la resolución de fallos. El curso finalizará con un examen teórico y práctico.
Con las últimas herramientas y especificaciones, entenderá la red hasta los detalles de protocolo, a través de ejercicios prácticos.
Los equipos PROFINET de Endress+Hauser, SIEMENS TIA y muchos otros fabricantes respaldan este método de aprendizaje independiente de los fabricantes.

Detalles

Mostrar más please wait

Índice de contenidos

  • En la parte teórica se tratan los siguientes contenidos: organización y estructura de
    PROFIBUS, comparativa entre PROFIBUS DP/PA y PROFINET, terminología de PROFINET.

  • Fase de ingeniería: Diseño de la red, cómo ejecutar equipos HART y PROFIBUS PA para la automatización de procesos, puesta a tierra de la formación de blindajes, componentes como diferentes tipos de microinterruptores y conformidades.

  • Fase de puesta en marcha: Driver del equipo y dónde conseguirlo, asignación de nombre, MAC, dirección IP, configuración de parámetros del equipo de campo.

  • Fase de mantenimiento: Detalles de protocolo de PROFINET, LLDP, SNMP, procedimiento de la puesta en marcha, carga de la red, inestabilidades, informes de calidad de la red, procedimiento de intercambio de dispositivo.

Objetivos

  • Aprenda a diseñar, poner en marcha y mantener una red PROFINET.

  • Entienda los detalles de la tecnología de PROFINET hasta su protocolo.

  • Con la ayuda de ejercicios prácticos, experimentará la tecnología de forma comprensible.

¿Quién debería asistir?

  • Programadores de sistemas

  • Ingenieros de control e instrumentación

  • Ingenieros de diseño y planificación

  • Ingenieros de servicio y de mantenimiento

Requisitos previos

Conocimiento básico de informática, electrónica y matemáticas.

Cualificación

La formación está reconocida internacionalmente y certificada por la organización PI (PROFIBUS y PROFINET International).

Metodología de evaluación

Los participantes tendrán tiempo para trabajar con los diferentes componentes de una red PROFINET. Nos centraremos en dar una aproximación equilibrada a un entorno teórico, práctico e independiente de los fabricantes.

Las mañanas se centrarán en el aprendizaje de los fundamentos teóricos y las tardes en el conocimiento real de los componentes y la integración de los equipos de campo en el sistema. Casi la mitad del curso está dedicado a ofrecer al participante una gran oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las actividades prácticas.

Tipo

Un curso práctico, reconocido por todas las industrias

Contacto