Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El análisis de datos en la industria farmacéutica incrementa la flexibilidad y la eficiencia

Análisis de datos en la industria farmacéutica

Analice datos críticos para obtener una vista a tiempo real de su planta y poder tomar las decisiones correctas

Uno de los mayores desafíos de la industria farmacéutica es encontrar el equilibrio entre los medicamentos especializados y los asequibles. Los procesos de producción deben mantenerse flexibles y eficientes, mientras que la demanda de plazos de comercialización cortos y la presión de los costes aumentan. Es importante centrarse en la innovación y la mejora continua para mantenerse al día. Los datos del proceso se deben utilizar para desplazarse desde una perspectiva enfocada únicamente en la calidad hacia la productividad, la fiabilidad y la innovación.

Cómo le podemos ayudar

Obtenga una vista a tiempo real de su planta con variables continuas de toma de decisiones. Ayude a los operarios proporcionando soluciones efectivas para una optimización de procesos segura y económica. Vaya un paso más allá y adquiera un verdadero conocimiento de sus procesos gracias a:

  • la integración horizontal de los datos de estado de sus instrumentos

  • la identificación, el análisis y la optimización de los datos de fabricación críticos

  • el uso de las mismas tecnologías de medición, en el desarrollo de procesos, en el procesos de fabricación y en los laboratorios de calidad

  • la optimización de sus intervalos de calibración

  • la ayuda de la tecnología digital para sus tareas de calibración

Applications

Integridad de datos desde el laboratorio al proceso

Cada vez es más importante garantizar la calidad. Para mitigar el riesgo de malas interpretaciones y deficiencias en la calidad, se debe utilizar la misma tecnología de medición en el laboratorio y durante el proceso de fabricación.

Integridad de datos desde el laboratorio hasta el proceso con una tecnología de análisis coherente
Nuestra experiencia en el campo

Logre fácilmente el escalamiento y la optimización de sus procesos gracias a una tecnología coherente desde planta piloto hasta la producción plena. El uso de una tecnología coherente durante los procesos de escalamiento le ayuda a acelerar el proceso de lanzamiento al proporcionar datos fiables validados en cualquier escala. Nuestra tecnología digital mejora la fiabilidad durante los procesos de evaluación en laboratorio y escalamiento con coherencia total.

  • La tecnología Memosens para el análisis de líquidos se basa en sensores digitales inteligentes con microprocesadores de datos integrados. La digitalización de los datos brutos en el cuerpo del sensor garantiza una transferencia de datos fiable independiente de los factores externos.

  • El software Memobase Plus documenta el tiempo de vida completo de los sensores Memosens. Le permite guardar y exportar datos de medición y utilizar sensores idénticos en el laboratorio y en el proceso para obtener unas mediciones perfectamente comparables y un escalamiento sin sobresaltos.

Aumentar la fiabilidad y alargar los intervalos de calibración

La calidad del producto, el rendimiento en la fabricación y los costes son los elementos clave en la producción de fármacos. El innovador diagnóstico de instrumentos con función de monitorización y verificación incrementa significativamente la fiabilidad y reduce los riesgos.

optimización de la calibración basada en datos
Nuestra experiencia en el campo

Con Heartbeat Technology dispone de la opción de verificar con rapidez y sencillez las condiciones de los equipos de medición más importantes y generar un informe de verificación antes de cada ciclo de producción. La verificación se lleva a cabo directamente en el punto de medición sin interrupciones del proceso, lo que reduce significativamente los trabajos de verificación. En última instancia, este enfoque le permite prolongar los intervalos de calibración.

  • Con Proline Promass P 100 se obtiene una fiabilidad máxima con unos los esfuerzos de calibración mínimos gracias a Heartbeat Technology. Proporciona acceso sin complicaciones a datos de equipo y de proceso ampliados gracias a la transmisión de señales digital.

Calidad constante gracias a una información de estado a tiempo real

Los fallos de sensor no detectados pueden dar lugar a no conformidades, problemas de calidad y déficits de medicamentos.

ciencias de la vida, fabricación farmacéutica, gestión de activos
Nuestra experiencia en el campo

Nuestros instrumentos dotados de Heartbeat Technology proporcionan en todo momento información de diagnóstico en tiempo real, lo que permite reducir el riesgo de no conformidades. Confiar en los datos digitales le permite de manera permanente optimizar la fiabilidad de sus procesos, la transparencia de sus diagnósticos y los intervalos de calibración.

Optimización basada en datos de la medición de pH

La medición de pH es la medición de tipo analítico más común de la industria de procesos y ofrece un enorme potencial de optimización. Acompaña al agente activo durante todas las fases, desde el desarrollo a la producción industrial, y se utiliza en diversos pasos del proceso. Una medición de pH coherente y fiable resulta por ello muy importante, tanto en el laboratorio como en la fabricación a gran escala.

optimización basada en datos de la medición de pH en sus procesos biológicos
Nuestra experiencia en el campo

Todos nuestros sensores de pH están diseñados y optimizados específicamente para resistir tanto las condiciones de proceso como los ciclos de esterilización. Con nuestra tecnología de medición de pH, los datos se almacenan directamente en el cuerpo del sensor y se sincronizan con la base de datos. La utilización de la misma tecnología digital en todas las escalas para los sensores de pH proporciona la máxima fiabilidad. Analizar el histórico de los datos le permitirá optimizar sus actividades de calibración e introducir en el laboratorio conceptos de calibración sofisticados.

  • El sensor de pH digital Memosens CPS171D se ha desarrollado especialmente para uso en bioreactores. Proporciona valores fiables incluso tras los ciclos CIP/SIP y autoclave. Con la tecnología digital Memosens el sensor proporciona una integridad de datos máxima y permite calibraciones de laboratorio.

  • El transmisor multicanal Liquiline CM44P es el primer transmisor que combina fotómetros de proceso y sensores Memosens. El transmisor ahorra tiempo y dinero al proporcionar una integración directa en el sistema.

Conozca cómo conseguir conocimientos predictivos del proceso

Visión general del bioproceso ©Endress+Hauser

Visión general del bioproceso

Integración de Heartbeat Diagnostics ©Endress+Hauser

Integración de diagnóstico Heartbeat

Integración de Heartbeat Monitoring ©Endress+Hauser

Integración de la monitorización Heartbeat

Integración deMemobasePlus ©Endress+Hauser

Integración de Memobase Plus

Ventajas

Ahorre tiempo y dinero con la optimización basada en datos. Generar conocimientos de proceso valiosos es la base para tomar las decisiones correctas. Trabajemos juntos para encontrar la mejor solución IIoT para sus procesos.

  • 1 minuto

    para generar un informe de verificación a demanda

  • 70 %

    Menos costes de calibración con Heartbeat Technology, durante 10 años de funcionamiento

  • 0,5 l - 20 cbm

    Se puede obtener el máximo rendimiento en todos los niveles, desde el laboratorio hasta el proceso
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias