Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Terminal de GNL en Poloniania

Garantice la seguridad de procesos en toda la cadena de valores de gas natural

Minimice los riesgos de sus procesos con los mejores instrumentos y soluciones para las aplicaciones de gas natural y GNL

La industria del gas natural y el gas natural licuado tiene un récord de seguridad máxima en todo el mundo. Pero las complejas infraestructuras y procesos en toda la cadena de valor de la industria de gas natural presentan muchos peligros potenciales, lo que significa que no es posible garantizar la seguridad al cien por cien. El rápido crecimiento en el comercio con gas y el desarrollo de la integración de los mercados de gas en todo el mundo representan un desafío para la industria porque contraponen el crecimiento y la productividad con el mantenimiento y la mejora de los efectos de la seguridad.

Cómo le podemos ayudar

Entendemos los fundamentos para un funcionamiento óptimo y seguro de las aplicaciones de gas en toda la cadena de valor. La medición fiable y precisa de los parámetros de proceso críticos establece las bases para un funcionamiento eficiente y seguro. Nuestra amplio catálogo de instrumentos y soluciones proporciona los datos y el control de procesos en tiempo real que usted necesita para resolver los desafíos de seguridad, productividad y medioambientales que se le presentan.

  • Monitorizar contaminantes como el O2, (trazas) H2O y H2S para proteger los sistemas de tuberías de gas natural y garantizar las especificaciones de calidad

  • Prevenir la corrosión y la formación de hidratos en las tuberías con sistemas de inyección de químicos eficientes

  • Medición y control precisos de nivel, temperatura, densidad y predicción de volcaduras, junto con un sistema avanzado de gestión de inventario para lograr los niveles más elevados de seguridad de almacenamiento y transparencia de inventario en aplicaciones de GNL

  • Seguridad de los equipos desde el diseño: sensores resistentes que soportan condiciones de proceso extremas. Un amplio portfolio de equipos de medición seguros con certificación SIL desarrollados y diseñados para las cumplir con las funciones relacionadas con la seguridad según la norma IEC 61508

  • Los equipos de campo inteligentes con Heartbeat Technology disponen de funciones de autodiagnóstico para lograr una seguridad de proceso y disponibilidad máximas

Applications

Mediciones de H2O, H2S, CO2, y O2 para asegurar la integridad de las tuberías

La medición de H2O, H2S, CO2, y O2 en tuberías de gas natural en las plantas de producción y recolección, los puntos de transferencia de custodia, las estaciones de compresión, las instalaciones de almacenamiento y los sistemas de distribución resultan de importancia crítica para proteger de la corrosión las tuberías y cumplir con las especificaciones de calidad para las aplicaciones de gases.

corrosión en una tubería de gas natural
Nuestra experiencia en el campo

Los analizadores de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) y Diodo Sintonizable (TDLAS) y
fluorescencia atenuada (QF)
han demostrado ser altamente efectivos para la monitorización online continua de estos contaminantes en tuberías de gas natural.

  • Los láseres de alta resolución proporcionan mediciones selectivas y específicas de H2O, H2S, CO2 en corrientes de gas natural de diversa composición

  • No requieren calibración en campo por los componentes del láser de estado sólido y del detector combinados con una calibración en fábrica con una mezcla de gases que simulan un gas de proceso

  • Mediciones de alta precisión con trazabilidad de la calibración en fábrica al NIST (National Institute of Standards and Technology)

  • Mediciones de precisión de O2 incluso en presencia de H2S con el uso de la tecnología de la desactivación fluorescente (QF)

Skids para inyección química en tuberías para gases

La inyección química representa un papel crítico para producir y transportar gas natural con seguridad y eficiencia. Los inhibidores de la corrosión se inyectan en las tuberías para mantener y prolongar el ciclo de vida útil de las tuberías de gas, mientras que los hidratoinhibidores cinéticos (KHI) y el metanol se utilizan para prevenir la formación de estructuras parecidas al hielo (hidratos) que pueden taponar tuberías y alterar el caudal del gas. La efectividad de estos inhibidores depende de inyectar la cantidad correcta de productos químicos.

Skid para inyección química de Endress+Hauser
Nuestra experiencia en el campo

Ritmos exactos de inyección para la medición en condiciones exigentes: los caudalímetros másicos Coriolis de precisión con tecnología a 2 hilos Proline Promass A presentan una gran estabilidad a las bajas velocidades del caudal residual y un tamaño reducido que ahorra espacio...

  • El sensor Coriolis no suele presentar obturaciones gracias a su tubo de medición con autodrenaje

  • Evite las bajas presiones o las sobrepresiones para garantizar una inyección efectiva con una medición de presión precisa y de respuesta rápida

  • Medición de nivel por radar guiado fiable y con trazabilidad de la señal reflejada múltiple y Heartbeat Technology

Medición de tanques de GNL y seguridad de operación

Un tanque de gas natural licuado requiere toda una gama de equipos para medir el nivel del líquido y su densidad, la temperatura y la presión del líquido y el vapor, la temperatura periférica y otros parámetros. Para el funcionamiento seguro de su planta también es necesario que compruebe que dos capas de GNL de densidades diferentes no se mezclan con demasiada rapidez y desprenden con ello una gran cantidad de gas -fenómeno conocido como volcadura.

Tanques de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en un terminal de Polonia
Nuestra experiencia en el campo

Garantizar el funcionamiento seguro de la planta y la mayor transparencia de inventario con mejor ajuste-instrumentación para tanques de almacenamiento de GNL, incluyendo la medición de nivel primario constante o funcionamiento redundante con una alta precisión medidor de nivel Proservo.

  • Seguridad de planta las 24 horas al día, los 7 días de la semana con medidores independientes de tipo servo o radar para alarmas de nivel elevado. Certificación SIL2/3

  • Monitorice los cambios de densidad en las diferentes capas de GNL con medidores LTD (de nivel-temperatura-densidad)

  • Gestione la evaporación del GNL con los transmisores de presión de alta precisión. La medición de temperatura multipunto se usa para la detección de enfriamientos y fugas

Soluciones abiertas y redundantes para la gestión de inventario de GNL

Una gestión de inventario eficiente y segura trata de mucho más que de simplemente elegir el sensor correcto. Además de las tecnologías de medición correctas se necesitan los componentes del sistema y un software escalable para monitorizar su inventario.

Software de predicción de volcaduras de gas natural licuado (GNL)
Nuestra experiencia en el campo

El sistema de gestión de inventario Tankvision LMS permite la gestión fiable y en tiempo real de aplicaciones de GNL. Dispone de un sistema de gestión de datos abierto y redundante y es un sistema multiusuario con funciones de acceso remotas

  • El software de predicción de volcaduras le permite visualizar los cambios de temperatura y densidad y del espesor de las capas estratificadas que hay en un depósito. El software predice volcaduras y permite anticiparlas con contramedidas

  • Software para la detección de enfriamientos y fugas, junto con sensores ubicados en torno a la base, los laterales y el techo del depósito de GNL se usan para detectar anomalías en aislamiento que puedan provocar fugas del producto

Seguridad funcional desde el diseño - Instrumentos en los que puede confiar

Los procesos industriales presentan riesgos que usted no puede eliminar por completo, pero que puede reducir hasta un cierto nivel de tolerancia. Para ello necesita una base segura. Una medición fiable de los parámetros críticos del proceso establece las bases para la seguridad del proceso. El control de procesos y la seguridad funcional en zonas con peligro de explosión son tan buenos como los equipos que usted utiliza.

Seguridad funcional SIL desde el diseño
Nuestra experiencia en el campo

Nuestro portfolio de instrumentos y componentes de hardware y software relacionados con la seguridad están diseñados para adaptarse rigurosamente a las necesidades de funcionamiento fiable y seguro. Endress+Hauser tiene uno de los portfolios más amplios de equipos con certificación IEC 61508 para zonas con peligro de explosión y aplicaciones de seguridad conforme a los estándares de seguridad desde el diseño.

  • Experiencia contrastada de más de 10 millones de equipos en aplicaciones relacionadas con la seguridad

  • Más de 65 años de experiencia en aplicaciones de seguridad crítica

  • Más de 18 años aplicando los estándares IEC 61508 sobre seguridad funcional para la calidad, la seguridad y la fiabilidad de las aplicaciones

Diagnóstico de proceso y equipo para la fiabilidad y la seguridad

La ejecución funcional y fiabilidad de sus instrumentos de medición son críticos para la disponibilidad de su planta, para la seguridad de sus procesos y para reducir sus costes de mantenimiento. Usted quiere conocer el estado de su plata en todo momento y estar seguro de que sus equipos de medición funcionan correctamente. O, por lo menos, conocer de un solo vistazo qué es lo que está por hacer.

Las funciones Heartbeat de diagnóstico de equipo y de proceso garantizan un elevado nivel de seguridad y disponibilidad de proceso
Nuestra experiencia en el campo

Muchos de nuestros equipos inteligentes para aplicaciones de la industria del gas natural y del gas natural licuado están dotados con Heartbeat Technology, que proporciona una elevada seguridad y disponibilidad de proceso con una intervención mínima. Con la función de autodiagnóstico de Heartbeat Technology, los equipos de campo pueden estar en autodiagnóstico constante, comprobando el estado de sus equipos y procesos. Unos mensajes de error claros y un asistente para las medidas correctivas proporcionan un mantenimiento económico simplificado basado en las circunstancias de cada momento.

  • Elevado nivel de seguridad a partir de la función de diagnóstico de equipo y de proceso con una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %

  • Diagnósticos conforme a NE107: alarmas en caso de defecto en el equipo y avisos cuando las condiciones de proceso afectan al equipo.

  • La detección fiable de los fallos de equipo peligrosos reduce la probabilidad de una avería por entrada de agua en un sistema de seguridad instrumentado (SIS)

Mejore la seguridad y eficiencia de sus procesos

La cadena de valor del gas natural / gas natural licuado ©Endress+Hauser

La cadena de valor del gas natural / gas natural licuado

Gráfico de un depósito de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) con equipos de medición ©Endress+Hauser

Gráfico de un depósito de almacenamiento de GNL con equipos para la medición de nivel, temperatura y densidad de diferentes capas de gas natural licuado

Proceso en una estación de compresión de gas natural ©Endress+Hauser

Proceso en una estación de compresión de gas natural con puntos de medición

Diagnósticos de procesos y equipos con Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Una gama de nuestros equipos están dotados con funciones Heartbeat Technology de diagnóstico de equipo y proceso que garantizan un elevado nivel de seguridad y disponibilidad de proceso

Ventajas

La seguridad se trata de prevención. El hecho de tratar con sustancias tóxicas e inflamables durante toda la cadena de valor del gas natural, incluida la de almacenamiento del gas natural licuado a temperaturas de criogenia plantea peligros y desafíos que hay que saber manejar adecuadamente para poder garantizar una operación eficiente y segura. Para la protección de su gente, sus equipos y el medioambiente, tenemos los equipos de medición, las aplicaciones de software, y las soluciones y servicios adecuados para garantizar una reducción significativa de riesgos en sus aplicaciones y procesos de gas natural y GNL.

  • >10

    millones de equipos de seguridad instalados en aplicaciones durante los últimos 65 años

  • >100

    Equipos con certificación SIL2/3 que proporcionan la mejor solución para su aplicación

  • >10.000

    Unidades TDLAS instaladas en todo el mundo.

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias