Comprometidos con la calidad por principio
La gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura
Queremos crear para nuestros clientes unas ventajas excepcionales, por lo que la gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura corporativa. No solo comprobamos y medimos la calidad, sino que la vivimos. Ello significa, entre otras cosas, que entendemos los fallos como una oportunidad para mejorar y aproximarnos cada vez más al objetivo de una producción sin fallos. La alta satisfacción de nuestros colaboradores, la mejora profesional continua, los principios de organización del aprendizaje y de Kaizen nos proporcionan la base en este sentido.
Manuales de gestión
Todas las sedes de producción de Endress+Hauser Flowtec AG mantienen un sistema de gestión de la calidad (QM) certificado según la norma ISO 9001. Los manuales de gestión de Endress+Hauser Flowtec AG pueden descargarse desde aquí.
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos deISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet - La Red de certificación internacional
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
DQS - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
ISO 50001
SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 50001
IQNet - La Red de certificación internacional
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 50001
AD 2000-Merkblatt HP 0 y DIN EN ISO 3834-2
TÜV-CERT - Organismo notificado para equipos de presión
Endress+Hauser Flowtec AG ha sido auditada según AD 2000-Merkblatt HP 0 y DIN EN ISO 3834-2. La directiva de equipos a presión 97/23/CE ha comprobado.
Acreditaciones
SCS - SAS Servicio de acreditaciones suizo
Laboratorio de calibración para la medición del caudal de agua, aire y densidad según el estándar ISO/IEC 17025, SN EN ISO/IEC 17025
Certificados adicionales
TÜV NORD - Notificación de Control de calidad ATEX - Producción de Control de calidad
ATEX 1348 Q TÜV NORD
Equipos y sistemas de protección para usar en atmósferas potencialmente explosivas, Directiva 94/9/CE
TÜV NORD - Notificación de Control de calidad IECEx - Producción de Control de calidad
IECEx TÜV NORD
Esquema de certificación IEC para atmósferas explosivas de la Comisión Electrotécnica Internacional
SQS - Certificación PED según la Directiva de equipos a presión (PED)
Endress+Hauser Flowtec AG ha sido auditada según la Directiva de equipos a presión 97/23/CE Módulo H.
Contacto
- Endress+Hauser Flowtec AG
- Christoph Merian-Ring 4
- 4153 Reinach Basel-Landschaft
- Suiza