Endress + Hauser Flow Francia
Fabricación y calibración a medida de caudalímetros electromagnéticos, ultrasónicos y de Vortex
En Cernay, Endress+Hauser Flow produce caudalímetros electromagnéticos y Vortex para el mercado mundial. Durante los últimos 30 años, Endress + Hauser Flow France se ha expandido a una instalación de alta tecnología. Hoy, sus competencias centrales incluyen los sofisticados revestimientos para los tubos de medición de los medidores electromagnéticos de la línea de productos. 10 bancos de calibración están permanentemente en uso. La planta emplea a más de 430 personas.
-
Director
Matthias Aschberger
-
Año de fundación
1991
-
Número de empleados
435
Su centro de productos para la medición de caudal en Francia
Endress+Hauser Flowtec AG, división Cernay, es una sucursal de propiedad absoluta de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza
Capacidad de calibración: 10 bancos de calibración para producción con capacidades de entre 2 y 2.400 mm
Suministrador de tubos de caudal (tubos de medición) integrado en el lugar de producción
Sistemas de calidad: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)
Sistema medioambiental: ISO 14001: 2015, Sistema de seguridad: ISO 45001: 2018
- Producción
Contacto
- Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay
- 35, rue de l'Europe
- F-68700 Cernay
- Francia