Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser Flow China

Fabricación y servicios de calibración y logística para instrumentos de medición de caudal

Endress + Hauser Flow China se encuentra en el parque industrial de Suzhou. La instalación emplea a unas 200 personas para fabricar caudalímetros y la producción se incrementará a medida que Endress + Hauser continúe con su programa de expansión en uno de los mercados más importantes del mundo.. El centro empezó a producir en diciembre de 2003. La gama de productos incluye caudalímetros Coriolis, Vortex y electromagnéticos para todos los mercados objetivos a los que provee Endress+Hauser.

33/5000
Endress + Hauser Flow China, Suzhou ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow China, Suzhou, hombres que trabajan en producción ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow China, Suzhou, soldadura de tubos de medición ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow China, Suzhou, soldadura de tubos de medición ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow China, Suzhou ©Endress+Hauser
  • Director

    Qinxue Wei

  • Año de fundación

    2003

  • Número de empleados

    210

Su centro de competencias para la medición de caudal en China

  • Endress + Hauser Flow China es una filial propiedad de Endress + Hauser Flow Suiza

  • Capacidad de calibración: 5 bancos de calibración para producción con capacidades de entre 2 y 2.400 mm

  • Parte de las actividades de negocio globales de Endress+Hauser Flow

  • Certificados: FM, CSA C/US, ATEX, NSF para agua potable.

  • Sistemas de calidad: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)

    Sistema medioambiental: ISO 14001:2015

    Sistema de seguridad: OSHAS 45001:2018

  • Producción

Contacto

Descargas