Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Kaiser Optical Systems, Inc., Ann Arbor, MI (EUA)

Su socio para instrumentación de proceso a laboratorio y análisis por espectroscopia Raman

Nuestras soluciones aprovechan la potencia de la información analítica de la espectroscopia Raman para ayudar a los clientes a entender, medir y controlar sus procesos químicos. Como un socio de confianza en tecnología Raman durante más de 30 años, Kaiser presenta una larga historia en procesos de fabricación, con muchos éxitos probados. La tecnología de Kaiser Raman se emplea actualmente en todo tipo de industrias químicas, de alimentos y bebidas, petróleo y gas y biofarmacéuticas para optimizar la eficiencia de los procesos y proporcionar productos de calidad. www.kosi.com

Kaiser Optical Systems, Inc., Ann Arbor, MI (EUA) ©Endress+Hauser

Kaiser Optical Systems, Inc. Sede central en Ann Arbor, MI EUA

Ingeniero de Kaiser optimizando un espectrógrafo ©Endress+Hauser

Ingeniero de Kaiser optimizando un espectrógrafo

Foto del equipo de sistemas ópticos Kaiser ©Endress+Hauser

Foto del equipo de sistemas ópticos Kaiser

Pruebas de aprobación en fábrica en Kaiser ©Endress+Hauser

Pruebas de aprobación en fábrica en Kaiser

Mire nuestro vídeo corporativo y aprenda más sobre Kaiser Optical Systems, Inc. y nuestras soluciones de espectroscopia Raman

Empleados de Kaiser en el laboratorio ©Endress+Hauser

El equipo del laboratorio de Kaiser evalúa la viabilidad y la fluorescencia de las muestras de los clientes

  • Director

    Tim Harrison

  • Año de fundación

    1979

  • Número de empleados

    101

Su centro de competencia en espectroscopia Raman

  • Tecnología de control integrada: Compare y recolecte de forma continua y sin dificultades los datos de los espectros Raman en múltiples analizadores y sondas durante meses al mismo tiempo.

  • Escalabilidad de laboratorio a proceso: Obtenga ganancias de eficiencia en sus procesos y garantice la calidad de sus productos al pasar de un análisis químico del laboratorio a un entorno de producción.

  • Soluciones de muestreo para una multitud de aplicaciones: Gane estabilidad de medición a largo plazo para procesos químicos, poliméricos, farmacéuticos y monitorización in situ de bioprocesos (cultivo de células, fermentación, procesos de separación y purificación, aplicaciones GMP y de laboratorio).

  • Muestreo para todo tipo de productos: Permite el análisis químico de sólidos, líquidos y gases en cualquier tipo de entorno de instalación con nuestras sondas de muestreo especializadas de fibra óptica.

  • Compatibilidad en cuanto a conformidad y sistemas de gestión: Garantice la transición directa a cGMP trabajando con la única empresa de procesos Raman que está registrada en conformidad con ISO:9001:2015 y certificada según ISO14001:2015 y ANSI Z10-2012.