Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Extienda los intervalos de pruebas SIL con el nuevo Liquiphant LiquiphantFTL51

Ahorrar tiempo y recursos en "Proof Testing" con tecnología innovadora

CABB AG en Suiza le concede mucha importancia a la seguridad en planta. Por eso se ha decidido por el nuevo modelo del comprobado interruptor de nivel por horquilla vibrante de Endress + Hauser. Operado con redundancia homogénea, el nuevo Liquiphant garantiza la detección de nivel fiable en un lazo de seguridad SIL 3. El equipo es compatible con la nueva estrategia de pruebas de CABB AG para "Proof Testing". Estos requieren un test de prueba SIL completo que se realice cada tres años con casi un 100 % de cobertura del test de prueba (PTC).

LiquiphantFTL51 extiende los intervalos de prueba SIL ©Endress+Hauser

El nuevo Liquiphant FTL51 en una aplicación SIL3 con cloruro de tionilo.

Beneficios del cliente

  • Los intervalos más cortos de inactividad para los equipos de medición disminuyen el tiempo de parada de la planta.

  • La probabilidad de errores sistemáticos se reduce porque el equipo de medición debe retirarse e instalarse con menos frecuencia.

  • Gracias al desarrollo según IEC 61508, el equipo también se puede utilizar directamente en circuitos de seguridad SIL sin necesidad de que el usuario realice pruebas operativas adicionales

Michael Lemke, experto en seguridad funcional de CABB

Con Heartbeat Technology verificamos el instrumento de medición sin interrumpir el proceso. Esto ahorra mucho tiempo y recursos.

Sr. Michael Lemke, Experto en seguridad funcional
CABB

Desafíos

Según Michael Lemke, experto en seguridad funcional de CABB AG, cada vez se instalan más circuitos SIF (circuitos de seguridad con un nivel SIL definido) en la planta. En consecuencia, aumenta el esfuerzo de mantenimiento y realización de pruebas. Esto se ve agravado por el hecho de que los márgenes de tiempo para realizar "Proof Testing" son cada vez más cortos, mientras que el número de empleados de mantenimiento no varía.

Solución Endress+Hauser

El Liquiphant se utiliza en una aplicación SIL 3. Consiste en cuatro tanques conectados por tuberías que se comunican entre sí. El producto utilizado es cloruro de tionilo, altamente tóxico para los humanos. Por este motivo, los técnicos retiran los equipos para una prueba completa según la normativa SIL con una protección total. Para ello, el tanque debe vaciarse y limpiarse. En el pasado era necesario retirar el detector de nivel para realizar pruebas cada año.

Con la tecnología de medición de Endress+Hauser, este esfuerzo ha disminuido notablemente. El nuevo Liquiphant FTL51 se utiliza en la arquitectura 1oo4 y la redundancia homogénea en los depósitos. Por lo tanto, cada depósito individual está equipado con un nuevo Liquiphant FTL51. Cada uno de los equipos de medición cuenta con una interfaz Bluetooth junto con Heartbeat Technology. Esta tecnología permite verificar el detector de nivel dentro de la aplicación SmartBlue con el proceso en marcha.