Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización de adherencias

Mayor conocimiento sobre los procesos de captación de aguas subterráneas

Una planta de tratamiento de agua de Alemania se enfrentaba al problema de los tiempos de parada imprevistos debidos a la obstrucción de pozos de agua. El cliente ahora usa Promag W 400 con el índice de adherencias deHeartbeat Technology para monitorizar con éxito adherencias de hidróxido de hierro en el proceso de captación de aguas subterráneas. Esta función nueva permite monitorizar las adherencias con continuidad y fiabilidad sin interrupciones de proceso, lo que permite mejorar el plan de mantenimiento, optimizar los ciclos de limpieza, reducir los tiempos de parada e incrementar la eficiencia del proceso.

Imagen dePromagTubo de medición W con adherencias ©Endress+Hauser

Los resultados

  • Tras evaluar el nivel de adherencias durante el primer año, se reelaboró un plan de mantenimiento del pozo más preciso.

  • El cliente también fue capaz de trazar y recortar el proceso de limpieza.

  • Además, el cliente definió un punto de conmutación propio para iniciar la planificación de un mantenimiento del proceso en el caso de que las adherencias aumenten más de prisa de lo esperado.

  • Es más, el conocimiento continuo del proceso redujo los tiempos de parada imprevistos y proporcionó al cliente más fiabilidad y confianza para controlar el proceso.

El desafío

Las adherencias debidas a la deposición de hidróxido de hierro en aguas subterráneas es un problema común de envejecimiento al que se enfrentan las operadoras. El óxido de hierro(II) disuelto en agua oxida a hierro(III), que precipita, p. ej., en pozos y tuberías y también en cualquier tipo de caudalímetro. Si los usuarios no lo ven, cuando las adherencias alcanzan un nivel crítico, les pilla desprevenidos un tiempo de parada debido a la interrupción de las señales de medición o a una obstrucción del proceso. Además, el diámetro reducido de la tubería provoca pérdidas de carga y con ello pérdidas energéticas que incrementan los costes.

Nuestra solución

Para resolver estas cuestiones se instaló en la tubería de captación de agua del pozo del cliente el equipo Promag W 400 con la función de monitorización del índice de adherencias de Heartbeat Technology.
La función analiza la distribución de la conductividad en el tubo de medición para calcular un valor indizado proporcional al espesor de las adherencias. Esto permite monitorizar el aumento o la disminución de las adherencias durante el proceso de limpieza. El valor indizado se presenta entre 0 % y 100 % (no con respecto a la adherencia máxima detectable).

Índice de adherencias con repetibilidad

Las adherencias del hidróxido de hierro en la aplicación del cliente se monitorizaron continuamente durante dos periodos de 12 meses. Cada dos meses se medía el espesor de las adherencias y se comparaba con el valor indizado. Pasados 12 meses se llevó a cabo una limpieza, y durante otro periodo de 12 meses se compararon los valores indizados de las adherencias y los espesores de las adherencias. Se confirmaron los mismos resultados del primer año, y con ello se probó que para un mismo fluido los valores son idénticos, por lo que hay repetibilidad.

Otras ventajas para el cliente

Además de otros parámetros, como las pérdidas de rendimiento de la bomba y las pérdidas de velocidad del caudal, ahora las operadoras pueden monitorizar el índice de adherencias para estimar el tiempo de limpieza óptimo del pozo y de este modo evitar tiempos de parada imprevistos. Además, la función reduce la duración del proceso de limpieza porque la operación sabe exactamente cuándo está limpio el equipo.