Una limpieza optimizada para la máxima calidad de producto
thyssenkrupp mide la concentración del detergente con Teqwave I
Teqwave I, de Endress+Hauser, proporciona a thyssenkrupp Presta AG una solución nueva fiable para la monitorización de detergente en sus máquinas de limpieza de spray o de chorro. Teqwave utiliza ondas sonoras especiales para crear una “huella” acústica del detergente de alta calidad que se usa. Ello permite a Teqwave detectar las concentraciones de detergente en ciclos de limpieza de forma continua y con gran precisión.
El resultado
Garantía de la calidad del proceso gracias a una medición en tiempo real de gran precisión
Reacción rápida gracias a un reajuste inmediato en caso de cambios en la concentración del detergente
Riesgo mínimo de errores, como por ejemplo los originados por transcripción manual de los valores de concentración durante la valoración
El desafío
La concentración de detergente solía medirla una vez por semana un especialista que usaba una compleja valoración. Este proceso incluía documentar la medición de los valores de concentración, que resultan críticos para mantener la deseada estabilidad del proceso. Tanto la medición como la documentación resultaban un proceso largo que requería un uso intenso de productos consumibles. Además, el proceso manual de lectura de los valores medidos durante la valoración y su documentación resultaba ser una fuente importante de errores.
Nuestra solución
Con Teqwave I, los procesos de limpieza en thyssenkrupp pueden llevarse a cabo de una manera segura, más eficiente y más económica:
– Monitorización continua de la densidad, la concentración y la temperatura del detergente en tiempo real
– Monitorización opcional de una segunda concentración
– Medición directa en planta – sin necesidad de largos procesos de toma de muestras para las mediciones de laboratorio
– Técnica de medición fiable, sin mantenimiento y estable a largo plazo y de precisión elevada