Instrumentación de alta calidad para sistemas de agua de refrigeración
Torishima se beneficia de los productos fiables y del servicio local de Endress+Hauser.
Torishima, proveedor de soluciones de ingeniería y fabricante de equipos originales, necesita instrumentación fiable y de alta calidad para sus sistemas de agua de refrigeración que suministra a clientesdel ámbito munifical de Oriente Medio. La empresa, con sede en Glasgow, adquiere a Endress+Hauser toda su instrumentación para los skids, incluidos sensores de temperatura, transmisores de presión y caudalímetros, y ha elogiado la fiabilidad y el rendimiento de los productos, así como el servicio de atención al cliente.
El resultado
Acceso remoto a la instrumentación desde la sala de control: esencial en entornos a altas temperaturas
Instrumentos de alto rendimiento, excelente calidad y gran durabilidad que garantizan un funcionamiento fiable durante décadas en condiciones exigentes: menos averías, lo que se traduce en un suministro de agua seguro para las comunidades locales y en menos intervenciones de servicio.
Entrega puntual de los equipo al cliente
Servicio de atención al cliente local de gran fiabilidad para una asistencia rápida in situ en caso de que surja algún problema
Los requisitos del cliente
Los sistemas de agua de refrigeración son esenciales para garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y fiable de las bombas y otros equipos, ya que el sobrecalentamiento puede dañar los componentes, afectar al rendimiento y comprometer la estabilidad y fiabilidad generales de la estación de bombeo. "Estos sistemas tienen que funcionar entre 25 y 30 años, y las averías pueden ser un gran problema", explica el director de Ppoyectos y operaciones, Tom Coutts.
Nuestra solución
Endress+Hauser suministra sensores de temperatura, transmisores de presión, interruptores de nivel de punto, caudalímetros e interruptores de caudal para los skids, a los que se puede acceder de forma remota desde la sala de control. En condiciones tan exigentes, la calidad y durabilidad de la instrumentación son importantes. "Todos los equipos deben ser de acero inoxidable y cumplir las estrictas especificaciones del usuario final", explica Tom Coutts. "Si un sistema de refrigeración falla, afecta enormemente a la comunidad local. Enviar a un técnico de Glasgow a Oriente Medio es muy caro, así que necesito un equipo fiable"
Equipos utilizados
Caudalímetro electromagnético Proline Promag W 10 para una medición precisa del agua de refrigeración incluso después de curvas en la tubería, gracias a la opción de paso total con requisito de instalación 0 × DN.
Sensor de temperatura de seguridad intrínseca iTHERM ModuLine TM131
Póngase en contacto con nosotros
¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?