Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

GNL: Transferencia de custodia de la carga base

El analizador Raman Rxn4 mide la composición del GNL de forma precisa

Una vez que el GNL ha sido licuado y almacenado en tanques, está listo para ser transportado a otros mercados, generalmente a través de un buque metanero. Estas operaciones de transferencia de custodia del depósito de almacenamiento al buque, o del buque a la terminal de recepción, a menudo cuestan millones de dólares de producto en un solo envío. Por ello, es esencial que tanto el que entrega como el que recibe el GNL sepan exactamente cuánta energía supone la transacción.

Instalación de GNL ©Endress+Hauser

Principales ventajas

  • Mide el GNL en la fase de líquido criogénico

  • Tiempos de actualización más rápidos

  • Sin retraso en el análisis por el transporte y a la vaporización de muestras

  • Hasta 10 veces menos incertidumbre en transferencia de BTU en comparación con los sistemas de vaporizador/CG

  • Prácticamente inmune a las variaciones de caudal del GNL para la medición precisa de energía en la mayor parte de la carga transferida

Problemas con mediciones tradicionales

Para los sistemas de vaporizador para CG tradicionales, es fundamental eliminar la vaporización parcial y previa en todos los caudales de GNL de la muestra, para lo cual es necesario una instalación minuciosa y un mantenimiento adecuado para asegurar un buen aislamiento y que no haya puntos problemáticos en los procesos de vaporización y transporte de muestras. Además, en el Manual de la GIIGNL para Transferencia de Custodia de GNL se indica que se debe tomar una muestra del GNL mientras su caudal es estable.

Analizador Raman Rxn4 para transferencia de custodia de la carga base de GNL

El analizador Raman Rxn4 para GNL con la sonda Rxn-41 para servicios de criogenia proporciona una medición precisa del índice Wobbe (WI), el valor de calentamiento bruto (GHV) y la composición completa del GNL, con una incertidumbre hasta 10 veces menor que la de los sistemas de vaporizador de CG existentes.