Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor, Michigan USA

Su socio para instrumentación de proceso a laboratorio y análisis por espectroscopia Raman

Nuestras soluciones aprovechan la potencia de la información analítica de la espectroscopia Raman para ayudar a los clientes a entender, medir y controlar sus procesos químicosLa instrumentación Raman de Endress+Hauser, con tecnología Raman de Kaiser, se ha utilizado con éxito durante más de 30 años en la industria de procesos. La tecnología de Kaiser Raman se emplea actualmente en todo tipo de industrias químicas, de alimentos y bebidas, petrolera y del gas, farmacéutica y biofarmacéutica para generar valiosos conocimientos sobre los procesos.

Director

John Schnake

Año de fundación

1979

Equipo local

101

Su centro de competencia en espectroscopia Raman

Tecnología de control integrada:

compare y recolecte de forma continua y sin dificultades los datos de los espectros Raman en múltiples analizadores y sondas durante meses al mismo tiempo.

Escalabilidad de laboratorio a proceso:

obtenga ganancias de eficiencia en sus procesos y garantice la calidad de sus productos al pasar de un análisis químico del laboratorio a un entorno de producción.

Soluciones de muestreo para una multitud de aplicaciones:

gane estabilidad de medición a largo plazo para procesos químicos, poliméricos, farmacéuticos y monitorización in situ de bioprocesos (cultivo de células, fermentación, procesos de separación y purificación, aplicaciones GMP y de laboratorio).

Muestreo para todo tipo de productos:

permite el análisis químico de sólidos, líquidos y gases en cualquier tipo de entorno de instalación con nuestras sondas de muestreo especializadas de fibra óptica.

Compatibilidad en cuanto a conformidad y sistemas de gestión:

garantice la transición directa a cGMP trabajando con la única empresa de procesos Raman que está registrada en conformidad con ISO:9001:2015 y certificada según ISO14001:2015 y ANSI Z10-2012.