Garantice la seguridad del agua potable

Cumpla la legislación medioambiental y gestione los riesgos en el proceso de tratamiento de agua para consumo

El aumento demográfico, la industrialización y el cambio climático intensifican el problema de la escasez de agua. La captación de agua de pozos, manantiales y ríos debe estar controlada para evitar daños irreversibles al balance hídrico local. Sin embargo, los microcontaminantes, hormonas y otros contaminantes hacen que los desafíos en el tratamiento del agua para un consumo seguro sean cada vez más complicados. Esto resulta en procesos más complejos que necesitan una monitorización rigurosa para garantizar la seguridad del agua.

Nuestra oferta

La Organización Mundial de la Salud inició la implementación de sistemas de gestión de riesgos y desarrolló planes de seguridad en procesos de aguas para reducir el riesgo de contaminación de agua potable durante su extracción, tratamiento y distribución. Los planes de seguridad mencionan que la gestión de documentos, la verificación de instrumentos y las estrategias de mantenimiento respaldan el sistema de gestión de calidad avanzado. Pero esto exige un alto nivel de automatización y de instrumentación en línea. Endress+Hauser puede ayudarle con:

  • Soluciones de container para la monitorización de la reserva natural de agua

  • Un portfolio completo de productos y servicios para la mayoría de tareas de medición en los procesos de tratamiento de aguas

  • Soluciones de panel para tareas de análisis en línea y soluciones de control remotas para secciones periféricas de la planta

  • Análisis de base instalada para identificar los puntos de control críticos y la optimización del mantenimiento, la calibración y el servicio de verificación

El tratamiento del agua para consumo al detalle

Tratamiento del agua para consumo ©Endress+Hauser
Captación de agua ©Endress+Hauser
Intercambio de gas y oxidación ©Endress+Hauser
Precipitación de manganeso y hierro ©Endress+Hauser
Floculación y sedimentación ©Endress+Hauser
Filtrado de arena ©Endress+Hauser
Desmineralización con intercambio de iones ©Endress+Hauser
Filtrado de membrana ©Endress+Hauser
Almacenamiento de agua para consumo ©Endress+Hauser
Salida de agua para consumo y control de red ©Endress+Hauser

Lo que puede hacer para proteger nuestra agua

Monitorización de reservas naturales de agua

Monitorización de reservas naturales de agua

Las soluciones de container para mediciones que ofrece Endress+Hauser son el resultado de muchos años de experiencia en ingeniería, gestión de proyectos y construcción de estaciones de medición. Incorporamos incluso, bajo demanda, componentes y equipos de terceros para crear una solución completa llave en mano. Disponemos de experiencia en ingeniería y en el diseño de paneles y containers según las necesidades específicas del cliente, lo que incluye puntos de medición autónomos con fuente de alimentación independiente, recopilación de datos en forma remota e integración de equipos de terceros.

Fácil mantenimiento y operación conMemosens

La solución para puntos de control críticos

Un alto grado de precisión de la medición es esencial para la monitorización segura de sus puntos de control críticos. Por este motivo ofrecemos sensores digitales basados en nuestra tecnología Memosens. Estos sensores inteligentes tienen un chip de datos integrado en el cabezal que almacena datos crudos. El cabezal puede ser sustituido con facilidad sin interrupciones del proceso, para después ser recalibrado en el laboratorio. Esto no solo mejora la fiabilidad, sino que también posibilita el mantenimiento fácil y predictivo.

Liquilineplataforma de transmisores

Plataforma de transmisores para todas las aplicaciones de análisis de líquidos

Liquiline es la plataforma ideal para todo tipo de aplicaciones de análisis de líquidos y constituye la base de nuestros transmisores, analizadores y tomamuestras de última generación. El funcionamiento uniforme para todos los productos de esta plataforma confiere comodidad y facilidad de uso y protege su proceso contra posibles errores de manejo. Los componentes estandarizados de Liquiline optimizan su stock de piezas de repuesto y contribuyen significativamente a ahorrar costes.

  • Operación uniforme para un uso cómodo, eficiente y seguro

  • Reconocimiento de sensores automático que agiliza la puesta en marcha

Garantice la distribución segura del agua mediante una distribución del caudal fiable

Medición fiable del caudal

La medición de caudal en redes de distribución de agua es un parámetro de control básico e importante. No es posible detectar fugas, gestionar bombas o compensar caudales en general sin efectuar mediciones de caudal.

  • Portfolio completo de caudalímetros electromagnéticos diseñados específicamente para la industria del agua

  • Resistencia a la corrosión certificada conforme a EN ISO 12944 para mediciones fiables, sin mantenimiento

  • Mayor fiabilidad de las mediciones gracias a funciones avanzadas de autodiagnóstico

  • Costes de instalación reducidos por instalación flexible mediante un diseño único con brida de unión solapada

Navegue por nuestro portfolio

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

El agua limpia para consumo es esencial para la vida. Por este motivo los operadores de plantas de agua cargan con una responsabilidad especial. Para asumir esta responsabilidad necesitan un partner en el que puedan confiar siempre. Endress+Hauser es una empresa familiar de más de 60 años. Nos centramos en crear relaciones duraderas con nuestros clientes de todas partes del mundo.

  • 40%

    más de vida útil de los sensores Memosens

  • 250.000

    sensores Memosens instalados en todo el mundo

  • 60+

    años de experiencia en instrumentación de medición