Aumente la seguridad
en la industria minera

Haga más seguras sus minas con instrumentos digitales con aprobación SIL para proteger a sus empleados y sus activos

La seguridad siempre es un asunto importante en las operaciones mineras. Pero ahora todavía tiene una mayor importancia, por dos motivos. Por un lado, debido a la situación competitiva del mercado, las operaciones mineras no se pueden permitir perder horas de producción de gran valor debido a incidentes. Por otro lado, la industria minera está en el punto de mira de las personas debido a su impacto ambiental y social. Para evitar daños en la reputación pública del negocio, la seguridad debe ser lo primero.

Nuestra oferta para la seguridad minera

Hay muchos motivos por los cuales la minería es peligrosa: una parte de la producción la integran sustancias peligrosas como combustibles, productos químicos, ácidos y explosivos. Estas sustancias se deben manipular con cuidado. Esto incluye una monitorización para detectar pérdidas. Los operarios también pueden minimizar el tiempo que sus empleados pasan cerca de estas sustancias monitorizando a distancia sus procesos. Y por último, pero no menos importante, los instrumentos de medición deben tener un diseño seguro para soportar condiciones adversas.

  • Monitorización de inventario

  • Monitorización a distancia

  • Seguridad funcional

Monitorización a distancia

Monitorización a distancia ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Cómo conseguir el máximo nivel de seguridad en la minería

Los explosivos se deben monitorizar con cuidado

Monitorización de inventario

Monitorizar sustancias peligrosas como productos químicos, explosivos o ácidos desde la transferencia al almacenamiento y la producción es una tarea exigente. No es suficiente utilizar solo un parámetro como el nivel en los depósitos; debe utilizar un conjunto entero de parámetros como caudal, presión y temperatura para detectar posibles pérdidas. Endress+Hauser tiene un portfolio completo para estas tareas con diferentes tecnologías de medición, y así se minimiza el riesgo de inconsistencias debido a diferentes interfases.

Aumente la seguridad monitorizando a distancia sus procesos mineros

Monitorización a distancia

La reducción del tiempo que pasan los trabajadores en zonas con peligro de explosión y la monitorización estricta de sus procesos no son mutuamente excluyentes. Los sensores y la comunicación digitales le permiten controlar a distancia los parámetros más importantes para su producción. Endress+Hauser le ofrece diversas posibilidades para la comunicación desde protocolos de comunicación como WirelessHART hasta nuestra propia solución IIoT, Netilion. Además, muchos de nuestros instrumentos se monitorizan y verifican a ellos mismos gracias a la tecnología de autodiagnóstico Heartbeat.

Los instrumentos con aprobación SIL (nivel de seguridad integral) protegen a sus empleados y activos

Seguridad funcional

El nivel de automatización está en aumento en la industria minera. Sin embargo, para que los procesos automatizados funcionen de forma fiable, necesita instrumentos en los que pueda confiar. Endress+Hauser ofrece la gama más completa de instrumentos con aprobación SIL (Safety Integrated Level) para todas las tareas de medición críticas. La integración de los instrumentos de campo que se pueden usar en zonas con SIS (Safety Instrumented System) definidas por HAZOP se incluye en la normativa de seguridad en IEC 61511. Nuestros instrumentos pueden conseguir el nivel SIL 3.

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

En lo que respecta a la seguridad, necesita poder confiar en sus equipos, en sus procesos y en los colaboradores con los que trabaja. Endress+Hauser ha estado trabajando en la industria minera durante más de 60 años. Gracias a la experiencia que hemos construido con nuestros clientes, hemos desarrollado un portfolio de instrumentación, productos y servicios que se desarrollaron con las típicas condiciones exigentes de la industria minera.

  • 90%

    de su portfolio de instrumentación es digital o tiene capacidades digitales

  • SIL 3

    es el nivel más alto que pueden conseguir nuestros instrumentos

  • ~ 1.600

    puntos de datos de activos, procesos y diagnósticos disponibles