Sensor de temperatura con autocalibración TrustSens®

Incremente la seguridad del producto y la productividad de su planta

Los procesos críticos de la industria farmacéutica o biológica a menudo requieren una frecuencia de calibración muy alta de los sensores de temperatura para el control de riesgos. La calibración, normalmente obliga a parar el proceso cada tres o seis meses con el fin de extraer el instrumento, llevarlo al laboratorio y calibrarlo según especificaciones. Este nuevo sensor de temperatura proporciona una serie de ventajas que eliminan gran parte de los riesgos actuales.

Ventajas

  • Incrementar la seguridad del producto: La calibración con una alta frecuencia proporciona la fiabilidad en la medición de temperatura del proceso.

  • Incrementar la productividad de la planta: No es necesario parar el proceso para realizar el ciclo de calibración. Además, se evitan todos los ciclos de limpieza y sanitización.

  • Optimizar los trabajos de mantenimiento: Documentación automática de la calibración, ahorro en costos de calibración, agentes de limpieza y la posibilidad de expandir los intervalos entre calibraciones forzosas.

Descárguese el artículo técnico completo sobre "Sensores de temperatura con auto calibración"

Innovaciones complementarias

Además, las innovaciones QuickSens® con el tiempo de respuesta más rápido del mercado, QuickNeck® que facilita la desconexión del sensor del proceso y StrongSens® como el sensor más resistente a las vibraciones, completan una gama de producto de medición de temperatura sanitaria que es única en el mercado.

Sensor de temperatura con autocalibración TrustSens® ©Endress+Hauser
Sensor de temperatura con autocalibración TrustSens® ©Endress+Hauser