El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

control de los costes en las Ciencias de la vida

Control de los costes en las Ciencias de la vida

Haciendo frente a la presión para reducir los costes en los procesos de producción farmacéutica

La industria de las ciencias de la vida tiene que responder a varios desafíos nuevos. Los debates actuales sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA) en EE.UU., por ejemplo, demuestran que los esfuerzos por el cambio pueden ser controvertidos en el ámbito político. Los medicamentos deberían llegar a amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, la competencia global se está intensificando. Mientras que los altos costes de la investigación exigen una productividad y fiabilidad mayores, los procesos de producción deben ofrecer calidad a un coste más bajo.

1000

posibilidades sobre cómo ahorrar dinero

Hable con nuestros expertos e inspírese. Tienen miles de ideas sobre cómo puede ahorrar dinero.

Guía del ahorro - Inspírese sobre cómo ahorrar dinero

Lo que puede hacer

¿Quiere controlar los costes en las Ciencias de la vida? La excelencia operativa conduce a una mayor disponibilidad y fiabilidad de la planta. En los procesos biofarmacéuticos, la temperatura de proceso es un punto de medición crítico. Para garantizar un resultado y una calidad óptimos, los equipos de medición de temperatura deberían calibrarse con regularidad. En las aplicaciones críticas es común un intervalo de seis meses. Utilizar tecnología de medición innovadora puede reducir significativamente los trabajos de calibración y los costes.

  • Estandarice sus activos instalados, optimice su stock y aumente la disponibilidad de piezas de repuesto

  • Optimice la calibración o instale equipos de medición de temperatura con autocalibración

  • Integre y evalúe los datos de diagnóstico y verifique el funcionamiento de los instrumentos

  • Optimice sus procesos de mantenimiento

  • Simplifique las actividades de formación, las operaciones y la cualificación

Descubra cómo mejorar el control de costes en las Ciencias de la vida

  • Resumen del bioproceso ©Endress+Hauser
  • Proceso de fermentación ©Endress+Hauser

Aplicaciones

Implemente una medición de la temperatura innovadora

La temperatura es uno de los puntos de medición críticos en un bioproceso. Tiene un gran impacto tanto en la cinética de las células como en la solubilidad de los gases disueltos. La temperatura influye en la cinética de reacción óptima, el crecimiento celular, la viabilidad celular y la formación del producto. Por lo tanto, es necesario un control de temperatura de banda estrecha y una calibración frecuenta para cumplir los requisitos y la precisión del proceso. La medición de temperatura con autocalibración ayuda a reducir trabajo y controlar costes en las Ciencias de la vida.

Verifique el funcionamiento del instrumento

La fiabilidad del proceso puede aumentarse evaluando los datos de diagnóstico, integrados en la arquitectura del sistema. Esto hace que los datos estén disponibles en tiempo real y en cualquier parte. Los errores se detectan en las etapas iniciales y se minimizan los tiempos de parada. La verificación de instrumentos valida que todos los componentes críticos funcionen correctamente dentro de la especificación definida. Se documenta el funcionamiento del instrumento con solo pulsar un botón. A la larga, esto le ayuda a aumentar los intervalos de calibración.

verificación de instrumentos

Optimice sus procesos de mantenimiento

Armonizar los Procedimientos Operativos Estándar es importante no solo para las auditorías, sino también para optimizar sus procesos de mantenimiento. Para empezar, es necesario revisar la base instalada para obtener una visión general detallada. Más adelante,se podrán desarrollar Procedimientos Operativos Estándar globales para el mismo tipo de puntos de medición, garantizando la disponibilidad del Procedimiento Operativo Estándar en cualquier momento. El control de los costes en las Ciencias de la vida comienza armonizando los Procedimientos Operativos Estándar, la optimización de la calibración y la del proceso de mantenimiento en general.

Estandarice sus activos instalados

Una operación uniforme y un reemplazo rápido de los equipos: suena fácil, pero no lo es. Analizar los activos instalados sienta la base de la optimización para obtener una mayor disponibilidad de planta y reducir los riesgos. Se identifican y se reemplazan los instrumentos obsoletos y no estandarizados. Así es como se mejoran la logística de piezas de recambio y los esfuerzos de formación en un ambiente estandarizado.

Ventajas

Supere futuros desafíos junto con nuestros especialistas. Le proporcionarán miles de ideas sobre cómo controlar los costes en las Ciencias de la vida, le ayudarán a alcanzar sus objetivos y a obtener una excelencia operativa.

10%

reducción de los costes gracias a conceptos de mantenimiento preventivo

60%

menos Procedimientos Operativos Estándar para calibración

94%

cobertura total en las pruebas con Tecnología Heartbeat