Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Almacenamiento y transporte seguro y eficiente de productos químicos

Reduzca los riesgos para su salud, sus equipos y el entorno sin comprometer su disponibilidad y eficiencia

El almacenamiento y transporte de productos químicos y otros materiales peligrosos conlleva inevitablemente riesgos potenciales. Es más, la historia demuestra que los efectos de un accidente no son solo económicos, sino que además pueden tener consecuencias irreparables en las vidas humanas y el entorno natural. Reducir tales riesgos con una gestión de la seguridad rigurosa y asimismo garantizar la eficiencia y disponibilidad de planta es hoy un desafío principal de la industria química en todo el mundo.

Cómo le podemos ayudar

Del procesamiento al almacenamiento de sustancias nocivas, el portfolio exhaustivo de Endress+Hauser le ayudará en cada etapa de su sistema de lazo de control a superar la dicotomía entre la eficiencia de la planta y la seguridad para el ser humano y el medioambiente.

  • Ingenieros y sistemas de gestión con certificado de seguridad

  • Conformidad con reconocidos estándares internacionales y recomendaciones: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Certificaciones para zonas con peligro de explosión aceptadas internacionalmente: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Seguridad funcional dotada de tecnología de última generación en conformidad con IEC 61508 (hasta SIL 3)

  • Funcionamiento uniforme gracias a conceptos de seguridad desde el diseño enfocados a operaciones simples y seguras

Applications

Medición y detección de nivel en depósitos

Un sobrellenado en un depósito no solo puede representar un gasto importante, sino que además puede poner en entredicho la fiabilidad y reputación de la planta. Un control preciso de los niveles de los depósitos resulta crítico, aunque requiere unas tecnologías de medición muy sofisticadas.

Medición y detección de nivel en depósitos
Nuestra experiencia en el campo

Nuestro portfolio de medición, diseñado para un control de nivel fiable y preciso, posibilita un control completo de las sustancias nocivas y reduce el riesgo de derrames:

  • Evite sobrellenados y garantice una medición de nivel de sus fluidos fiable con Liquiphant Detector de nivel a prueba de fallos que complementa los sistemas de medición instalados

  • Mejore su seguridad y eficiencia con una monitorización continua, que incluye pruebas de ensayo inteligentes mediante un pulsador, sin tener que desmontar nada, y un intervalo entre "proof test" de hasta 12 años

  • Aproveche las ventajas que le ofrecen sus equipos Micropilot de medición por radar de 80 GHz para efectuar mediciones sin contacto y en continuo de líquidos, seguras y transparentes

Protección de depósitos contra sobrellenado

Un medidor de nivel defectuoso podría fallar y no alertar a los operarios encargados del almacenamiento cuando un depósito se llena hasta un nivel defectuoso. Un sistema de prevención de sobrellenado automatizado puede detectar, indicar y prevenir con fiabilidad desbordamientos peligrosos en sistemas de almacenamiento de productos químicos y petroquímicos.

Protección de depósitos contra sobrellenado
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece sistemas inteligentes y fiables para la monitorización de depósitos y containers de almacenamiento:

  • Ahorrar tiempo con operaciones de llenado simultáneas y seguras para múltiples depósitos

  • Incremente la capacidad del depósito gracias a tiempos de reacción reducidos ante paradas de productividad

  • Reduzca el tiempo y el esfuerzo que requiere el llenado simultáneo gracias a los tests de prueba automatizados remotos (16 depósitos en menos de 5 minutos)

Carga y descarga

La carga y descarga de petróleo, metanol y otros materiales peligrosos es una operación compleja y potencialmente peligrosa que presenta riesgos de incendio y explosión en la zona inmediata.

Carga y descarga
Nuestra experiencia en el campo

Nuestro principio de medición por Coriolis permite la carga segura de materiales peligrosos y proporciona unas mediciones más precisas y seguras en comparación con los caudalímetros volumétricos.

  • Asegúrese la conformidad con la legislación en sus transacciones comerciales con nuestros skids para la medición de carga (LMS, loading metering skids), diseñados y certificados por la Directiva sobre instrumentos de medición (MID)

  • Reduzca errores de facturación con los contadores de efecto Coriolis Promass de altas prestaciones

  • Una pérdida de presión inferior que con caudalímetros volumétricos

Lo que puede hacer

Haga clic en estos mapas de proceso y aprenda en detalle cómo incrementar la seguridad de los containers en sus zonas de almacenamiento.

Visión general en cuanto a almacenamiento y transporte de productos químicos ©Endress+Hauser

Protección durante la cadena de suministro completa

Almacenamiento de productos químicos en un depósito; mapa de proceso con parámetros ©Endress+Hauser

Una buena práctica es separar las funciones de medición continua de nivel y de prevención de sobrellenado en dos sistemas diferentes. Conseguirá una medición de nivel fiable y segura con nuestro Liquiphant Failsafe.

Sistema de prevención de sobrellenado para un depósito con productos químicos; mapa de proceso con parámetros ©Endress+Hauser

Monitorice de forma segura su depósito y evite sobrellenados peligrosos mediante un sistema inteligente que se opera por sí mismo.

Carga y descarga de productos químicos; mapa de proceso con parámetros ©Endress+Hauser

Monitorización fiable de su aplicación de carga gracias al principio de medición de Coriolis.

Mapa de proceso con los parámetros para operaciones de custody transfer con un producto químico ©Endress+Hauser
Mapa de proceso con los parámetros para operaciones de llenado y envasado de un producto químico ©Endress+Hauser

Ventajas

La seguridad y la productividad de la planta son cuestiones críticas que requieren un colaborador en quien pueda confiar; uno que no esté interesado en beneficios a corto plazo sino en desarrollar relaciones duraderas. Con nuestros más de 60 años de experiencia, que incluye una larga historia de productos por primera vez en la industria, hemos crecido con su sector. Nuestros instrumentos y soluciones están desarrollados en conformidad con los estándares de seguridad pertinentes, que garantizan el transporte y almacenamiento seguros de productos químicos.

  • + de 17 años

    aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad).

  • > 90%

    de su tiempo ahorrado durante la comprobación del sistema instrumentado de seguridad con un sistema de prevención de sobrellenado automatizado. Teniendo en cuenta las 4 horas por depósito que se necesitan de la forma convencional.

  • > 4,8 Millones.

    de interruptores de nivel por horquilla vibrante instalados en líquidos en todo el mundo.
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias