El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Planta química y entorno

Un proceso químico y entorno seguros

Alcance los objetivos de seguridad de su proceso químico con soluciones de medición fiables

Los procesos de una planta química presentan muchas dificultades, ya que se procesan sustancias inflamables y tóxicas. Además de estos desafíos, las plantas químicas tienen el objetivo de alcanzar la máxima calidad de producto, de acuerdo con las especificaciones de los clientes. Ello se realiza mediante una alta eficiencia de proceso, un consumo energético bajo y un nivel de seguridad total para las personas y el medio ambiente.

234 millones

toneladas de amoníaco

es la demanda global prevista de amoníaco para 2021 según el informe resumen de Perspectivas sobre Fertilizantes de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) de 2017.

Informe resumen de Perspectivas sobre Fertilizantes 2017-2021
Planta química de noche - Procesos químicos

Datos fiables a lo largo de todo el proceso químico

Para superar estas dificultades y satisfacer los requisitos de sus clientes, necesita equipos de medición y soluciones que le permitan controlar y manejar procesos químicos complejos tales como extracciones, reacciones, separaciones o filtrados. Con nuestra oferta completa podrá cumplir sus objetivos de mejora de la disponibilidad y seguridad de la planta.

  • El portfolio de medición de la seguridad más extenso desarrollado con la seguridad desde el diseño en mente y cumpliendo los estándares para zonas con peligro de explosión: p. ej. ATEX, FM, TIIS

  • Sensores inteligentes con seguridad funcional según IEC 61508, hasta SIL 3 para procedimientos de tests de prueba documentados

  • Experiencia y conocimientos de seguridad proporcionados por nuestra red global

  • Seminarios y aprendizaje sobre seguridad y normativas (p. ej. ATEX. SIL, WHG) para ayudar en la formación de su personal

Mejore la seguridad de sus procesos químicos

Haga clic en estos gráficos de proceso y descubra cómo gestionar sus parámetros críticos.

  • Gráfico de proceso del reactor químico por batch ©Endress+Hauser

    Medición del caudal más segura en el reactor por batch con equipo a dos hilos reales intrínsecamente seguro.

  • Gráfico de proceso de la destilación química ©Endress+Hauser

    Medición transparente en su proceso de destilación para recibir datos fiables de p. ej. la detección de nivel de amoníaco.

  • Gráfico de proceso del almacenamiento de productos químicos ©Endress+Hauser

    Cubra diversos puntos de medición con un solo portasondas para medición de temperatura utilizando nuestro MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (homologado por normativas de presión como PED, ASME VIII).

Seguridad y eficiencia al mismo tiempo

Medición precisa para la calidad de productos químicos puros

Una medición transparente de los parámetros de proceso críticos le ayuda a conseguir su meta de productos puros que se adecúen a las necesidades de su cliente. Además, esto garantiza un proceso químico y un entorno seguros. Equipar su reactor por batch con nuestros equipos a dos hilos reales para caudal y nivel le proporciona la precisión que necesita, ahorra costes en cableado y proporciona espacio adicional en los soportes para cables.

  • Seguridad aumentada gracias a la salida intrínsecamente segura

  • Concepto Ex ia exhaustivo con aprobaciones en todo el mundo

  • Evite paradas de planta gracias a una asistencia rápida para la toma de decisiones en caso de fallo (según NE 107)

  • Procedimiento de tests de prueba simplificado con Heartbeat Technology

Equipo a dos hilos real, alimentado por lazo, en aplicación

Detecte los niveles de amoniaco en el separador en cualquier momento

La evaporación de productos químicos líquidos tales como amoníaco o alcoholes procedentes del agua origina ciertos riesgos cuando se calienta el recipiente. En todo momento debe mantenerse el nivel correcto. Los controles de nivel requieren instrumentos y técnicas muy sofisticados y precisos. Nuestro innovador Levelflex FMP54 proporciona compensación de la fase gas: la solución idónea para la medición de nivel precisa en aplicaciones de gas de alta densidad.

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a su concepto de tests de prueba según SIL/WHG

  • Proceso seguro gracias al doble acoplamiento cerámico y la segunda línea de defensa

  • Funciones de datos en tiempo real y diagnóstico gracias al protocolo HART

Depósito para la destilación química, amoníaco

Detecte la temperatura del amoníaco en el depósito de almacenamiento

El amoníaco es un gas tóxico almacenado a temperatura ambiente. Por este motivo es mejor almacenarlo en estado líquido a -33 °C (-27,4 °F). Medir la temperatura del fluido y la pared del depósito es importante para comprobar que no se producen "puntos calientes". Se necesita un sistema muy robusto porque el acceso al depósito lleno es imposible. Combinando nuestra tecnología StrongSens con el MultiSens TMS01, somos capaces de proporcionarle sensores muy robustos.

  • Seguridad aumentada gracias al mapeado completo del depósito (longitudes de hasta 100 m) con una sola conexión a proceso

  • Costes de mantenimiento reducidos debido a una vida del sensor más larga para la duración de la operación

Depósitos de almacenamiento de productos químicos, amoníaco

Ventajas

Un proceso químico y entorno seguros son de la máxima importancia en nuestra sociedad. Por este motivo los operadores de plantas químicas acarrean una responsabilidad especial con respecto a la seguridad de su proceso y del entorno. Para asumir esta responsabilidad necesitan un partner fiable. Proporcionamos apoyo a los operadores de planta, así como a los ingenieros y directores, respondiendo a todas las preguntas acerca de cómo nuestros instrumentos y soluciones pueden elevar la seguridad de sus procesos y aumentar la eficiencia.

hasta el 40%

de los tiempos de parada reducidos utilizando el concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos.

50%

de ahorro de tiempo gracias a su concepto de tests de prueba según SIL/WHG.

hasta el 30%

es la cantidad de puntos de medición que se cubren con un solo portasondas de temperatura utilizando nuestro MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponible de acuerdo a las normativas internacionales de presión (p. ej. PED, ASME VIII).

Casos de éxito