Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Seguridad de procesos en la industria química, disponibilidad elevada

Mantenga sus niveles de productividad y eficiencia y la seguridad de sus procesos gracias a unas mediciones fiables

La seguridad de los procesos en las operaciones de la industria química es esencial, en particular cuando se trabaja con materiales que son nocivos para las personas, el entorno y las infraestructuras. Mantener sus niveles de productividad y eficiencia a la vez que se garantiza la coherencia de los resultados, una productividad elevada y la eficiencia de los costes, es el desafío principal con que se enfrenta hoy un fabricante de la industria química.

Cómo le podemos ayudar

En conformidad con todos los estándares de seguridad vigentes, el portfolio de Endress+Hauser de tecnologías de medición para aplicaciones de seguridad incluye todos los parámetros críticos de los procesos químicos complejos como extracciones, reacciones, procesos de separación y de filtración, para garantizar un control máximo de los procesos y mantener la disponibilidad y la seguridad de la planta.

  • El portfolio de medición de la seguridad más extenso desarrollado con la seguridad desde el diseño en mente y cumpliendo los estándares para zonas con peligro de explosión: p. ej. ATEX, FM, TIIS

  • Sensores inteligentes con seguridad funcional según IEC 61508, hasta SIL 3 para procedimientos de tests de prueba documentados

  • Red internacional de asistencia de expertos en seguridad

  • Seminarios y aprendizaje sobre seguridad y normativas (p. ej. ATEX. SIL, WHG) para el personal de planta

Applications

Medición de precisión para obtener lotes de producto puro

La calidad homogénea y la pureza de un producto requieren una medición fiable, transparente y precisa de los parámetros de proceso críticos, porque garantizan un proceso de producción eficiente y seguro.

Medición de precisión para obtener lotes de producto puro
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser equipa su reactor por lotes con auténticos instrumentos a dos hilos para medición de caudal y nivel, que garantizan la exactitud de medición requerida y permiten reducir costes en cableado y proporcionan más espacio en las bandejas portacables:

  • Incremente la seguridad con una salida intrínsecamente segura

  • Refuerce su protección con un concepto Ex ia integral con homologaciones internacionales

  • Evite los tiempos de parada en su planta con un servicio resolutivo de asistencia rápida en caso de fallo (conformidad con NE 107)

  • Simplifique los procedimientos de los tests de prueba con Heartbeat Technology

Detección de nivel de amoníaco en el separador

La evaporación de productos químicos líquidos como el amoníaco o los alcoholes contenidos en el agua del depósito puede ser un riesgo. Mantener los niveles adecuados es una cuestión fundamental, y sin embargo el control de estos niveles requiere instrumentos y técnicas altamente sofisticados y precisos.

Detección de nivel de amoníaco en el separador
Nuestra experiencia en el campo

El innovador equipo Levelflex FMP54 de Endress+Hauser proporciona compensación de la fase gaseosa, la solución ideal para una medición de nivel precisa en aplicaciones de gas a alta densidad:

  • Puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos gracias al concepto de gestión de datos HistoROM

  • Rapidez de tiempo de accionamiento y ahorro de costes gracias al concepto sencillo de test de prueba conforme a SIL/WHG

  • Mejore la seguridad de sus procesos con un acoplamiento cerámico doble y alimentación estanca

  • Benefíciese de los datos en tiempo real y las funciones de diagnóstico con protocolo HART

Detección de temperatura en depósitos de almacenamiento de amoníaco

El amoníaco es un gas tóxico cuando se conserva a temperatura ambiente, lo que explica por qué resulta mejor almacenarlo en estado líquido a –33 °C (–27,4 F). Medir la temperatura resulta fundamental para evitar la presencia de puntos calientes tanto en el fluido como en las paredes; sin embargo, se requieren tecnologías de sensor resistentes y precisas, puesto que resulta inviable acceder al depósito lleno.

Detección de temperatura en depósitos de almacenamiento de amoníaco
Nuestra experiencia en el campo

Una combinación de la tecnología StrongSens de sensores de Endress+Hauser con nuestro equipo MultiSens TMS01 proporciona una monitorización óptima para el almacenamiento seguro de amoníaco líquido:

  • Incrementa la seguridad gracias a un mapeado exhaustivo del depósito (hasta longitudes de 100 m) mediante una única conexión a proceso

  • Reduce los costes de mantenimiento con sensores de larga duración

Mejore la seguridad de sus procesos químicos

Haga clic sobre estos mapas de proceso y aprenda cómo manejamos sus parámetros críticos.

Gráfica de proceso de un reactor químico por lotes ©Endress+Hauser

Medición del caudal más segura en el reactor por batch con equipo a dos hilos reales intrínsecamente seguro.

Gráfica de proceso de un proceso de destilación química ©Endress+Hauser

Medición transparente en su proceso de destilación para recibir datos fiables de p. ej. la detección de nivel de amoníaco.

Gráfica de proceso de almacenamiento de un producto químico ©Endress+Hauser

Cubra diversos puntos de medición con un solo portasondas para medición de temperatura utilizando nuestro MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (homologado por normativas de presión como PED, ASME VIII).

Ventajas

Un proceso químico y un entorno seguros son de la máxima importancia en nuestra sociedad. Por este motivo los operadores de plantas químicas acarrean una responsabilidad especial con respecto a la seguridad de su proceso y del entorno. Para asumir esta responsabilidad necesitan un partner fiable. Proporcionamos apoyo a los operadores de planta, así como a los ingenieros y directores, respondiendo a todas las preguntas acerca de cómo nuestros instrumentos y soluciones pueden elevar la seguridad de sus procesos y aumentar la eficiencia.

  • hasta el 40%

    de los tiempos de parada reducidos utilizando el concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos.

  • 50%

    de ahorro de tiempo gracias a su concepto de tests de prueba según SIL/WHG.

  • hasta el 30%

    es la cantidad de puntos de medición que se cubren con un solo portasondas de temperatura utilizando nuestro MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponible de acuerdo a las normativas internacionales de presión (p. ej. PED, ASME VIII).

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias