El 15 %
de la tecnología de medición utilizada en la industria química son equipos de seguridad para el control de procesos
La práctica de tests de prueba en sistemas instrumentados de seguridad (SIS) se ha convertido en un desafío crítico para la industria química en todo el mundo. Estos sistemas son cada vez más comunes con propósitos de conformidad o rendimiento y requieren la práctica regular de pruebas que garanticen la alineación con las normas y los procesos. El problema para los operadores de planta, que afrontan una competencia feroz y unos márgenes reducidos, es optimizar unos métodos de tests de prueba que garanticen unos tiempos de parada mínimos, que asimismo proporcionen una cobertura de diagnósticos completa y en profundidad.
Endress+Hauser proporciona el sistema inteligente de Heartbeat Technology para garantizar unos tests de prueba SIS óptimos y unos servicios rigurosos de tests de prueba SIS, lo que permite la sostenibilidad de la planta con una interrupción de procesos mínima:
Diagnóstico de equipos con continuidad de procesos y una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %
Mensajes de diagnóstico estandarizados con instrucciones precisas
Verificación sin interrupciones de proceso con solo pulsar un botón
Generación automática de protocolos de verificación sin ambigüedades
Verificación SIL por un procedimiento de test de prueba mediante un asistente que revela fallos peligrosos no detectados
Como operador de planta química, usted tiene una especial responsabilidad con respecto a la seguridad. Con Heartbeat Technology, usted puede dotar la planta con las medidas de seguridad de última generación sin comprometer la disponibilidad de la planta, y todo, ¡con una intervención mínima! Esta tecnología, integrada en una amplia gama de nuestros instrumentos, proporciona notificaciones de diagnóstico concisas y estandarizadas, así como datos de monitorización que permiten a los usuarios llevar a cabo revisiones y tareas de mantenimiento de sus sistemas justo cuando sea necesario.
países con embajadores de la seguridad formados y listos para dialogar sobre los aspectos de seguridad que le preocupan
equipos con certificación SIL que proporcionan la mejor solución para su aplicación
millones de equipos de seguridad instalados en aplicaciones durante los últimos 65 años