Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Operación de caldera optimizada y vida útil prolongada

La medición y monitorización precisas optimizan el rendimiento y la protección de la caldera para operaciones eficientes

Optimizar el funcionamiento de la caldera es un objetivo clave para los administradores de servicios públicos que buscan eficiencia. El vapor sigue siendo una fuente de energía esencial para el calentamiento de procesos industriales, pero los costes energéticos van en espiral. Las presiones competitivas hacen que el tiempo de parada y el mantenimiento sean cada vez más costosos, por lo que es esencial proteger los equipos de caldera y los sistemas de control. Con mediciones y monitorizaciones precisas y fiables, se puede optimizar el consumo de combustible y prolongar la vida útil de la caldera, y así conseguir un ahorro considerable.

Cómo le podemos ayudar

Endress+Hauser combina un amplio portfolio de instrumentación, servicio técnico y soluciones con un profundo conocimiento de la gestión de energía y fluidos de servicio para permitir a los gestores de fluidos de servicio optimizar el rendimiento de la caldera y al mismo tiempo proteger la integridad fundamental de los equipos. Ya sea para garantizar la calidad y el suministro esenciales de agua de alimentación, evaluar el gas de combustión o determinar la precisión de los resultados de medición, permitimos obtener eficiencia y optimizar los costes de mantenimiento.

  • Confíe en la tecnología de medición, calidad y fiabilidad líderes en su clase

  • Mejore la eficiencia de la sala de calderas y la planta a la vez que protege la seguridad

  • Optimice el mantenimiento con acceso directo a la experiencia en nuestras instalaciones

  • Cumpla con los estándares de protección ambiental y gestión energética

Applications

Preparación de agua de alimentación

Un suministro constante de agua de alimentación de alta calidad no solo es esencial para la eficiencia óptima de la caldera, sino que también protege su seguridad funcional y longevidad, con lo que se evitan fallos en los equipos, purgas de coste elevado y corrosión, y se asegura una disponibilidad constante de vapor.

Preparación de agua de alimentación
Nuestra experiencia en el campo

Las soluciones de medición y monitorización de Endress+Hauser brindan la información y los conocimientos esenciales para maximizar la calidad del agua de alimentación y minimizar los costes operativos de la caldera. Nuestro sistema de análisis de agua/vapor le ayuda a verificar continuamente la calidad de su agua de alimentación.

  • Mida el caudal de agua de alimentación con un Proline Prowirl F 200 multivariable, que proporciona valores de masa y energía

  • Monitorice la temperatura del agua de alimentación aguas abajo del economizador con iTHERM TM131

  • Prolongue la vida útil de la caldera y aumente la eficiencia de producción de vapor

Combustión y quema de combustible

La combustión eficiente del combustible y las emisiones en cumplimiento con la normativa son objetivos clave en las operaciones con calderas. Si una caldera está quemando combustible de manera subóptima, no solo se puede incurrir en pérdidas de costes, sino que también se violan los estándares de emisiones. La medición precisa de los parámetros de quema y combustión de combustible es una tarea esencial pero compleja.

Combustión y quema de combustible
Nuestra experiencia en el campo

En Endress+Hauser proporcionamos soluciones adaptadas para la medición segura y eficiente de la combustión de combustible y la gestión de la quema para maximizar el rendimiento de su caldera.

Generación de vapor

Un suministro eficiente y disponible de vapor a la temperatura correcta es esencial para la efectividad de las operaciones en plantas de servicios auxiliares de suministros, lo que significa que los controles adecuados de la caldera y una medición de caudal continuo son, a su vez, indispensables.

Generación de vapor
Nuestra experiencia en el campo

Al ofrecer una gama completa de soluciones de medición y monitorización de flujo contrastadas y robustas, Endress+Hauser también lidera desde el frente con nuevas tecnologías basadas en el principio Vortex multivariable (compensación de presión y temperatura). Esta tecnología permite la detección de vapor húmedo o la medición de la fracción de sequedad, todo combinado para garantizar una eficiencia general superior de la caldera.

  • Asegure unos controles de caldera precisos para una generación de vapor eficiente

  • Maximice el potencial de su combustible y ahorre dinero

  • Amplíe los intervalos de calibración para minimizar los tiempos de parada con la tecnología innovadora de Heartbeat Technology

Descubra dónde medir para conseguir un proceso más eficiente

Parámetros de las aplicaciones de vapor

Control de calderas ©Endress+Hauser

Ventajas

En el corazón de nuestra oferta de productos y servicios se encuentra una comprensión profunda de los requisitos de su negocio e industria. Puede confiar en nuestro apoyo para una productividad operativa, un mantenimiento y un diseño de planta de caldera de vapor mejorados. Valoramos más el servicio que los beneficios, y este es el principio básico que ha moldeado nuestra empresa hasta el día de hoy.

  • 24/7

    Seguridad en operación durante todo el ciclo de vida del sistema de vapor

  • 10 millones

    de equipos instalados en todo el mundo

  • 73.000 $

    de ahorro de costes anual tras la instalación de un sistema de control que reduce la tasa de descarga del 8 % al 6 %

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias