Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Memosens CPF81E

Selección rápida
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
Sensor de vidrio de pH, Memosens 2.0.
Unión: PTFE.
Transmisión de la señal: Digital.
Sistema de referencia: Ag/AgCl, Gel,
doble cámara.
Opción: Membrana plana.
Aplicaciones estándar en procesos
y medio ambiente.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas

  • Característica

    Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE

  • Diseño

    Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT 3/4"

  • Material

    Caja: PPS

    Electrodo de pH: vidrio de membrana sin conductor

    Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl

  • Dimensión

    Diámetro: 22 mm (0,87 in)
    Longitud (protector, eje largo): 150 mm (5,91 in)
    Longitud (membrana plana): 140 mm (5,51 in)

  • Temperatura del proceso

    Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)

    Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 10 bar abs a 80 °C
    (15 a 145 psi a 176 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000

  • Certificación Ex

    (opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D

  • Conexión

    Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71038228

      Memoclip label Memosens sensor

      for assignment of sensors to measuring loop. 100 sensor clips with printable labels

    • Order code CPY20-

      Technical buffer solution CPY20

      pH quality buffer solution, referenced to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. in DAkkS accredited buffer Laboratory.

    • Order code CPY4-

      KCL-Electrolyte solution CPY4

      For liquid filled electrodes