Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Image of a Raman flow bench for downstream bioprocessing

Raman flow bench

Robust sampling platform to enable laboratory measurements of downstream processes

KRFB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura

    En funcionamiento:
    De 0 a 40 °C/de 32 a 104 °F
    Almacenamiento:
    De −10 a 50 °C/de 14 a 122 °F

  • Medidas de la unidad (ancho x alto x fondo)

    254 x 102 x 66 mm
    10,0 x 4,0 x 2,6 in

  • Compatibilidad de la sonda de muestreo

    Raman Rxn-10

  • Compatibilidad con la óptica de muestreo

    Célula de flujo micro