Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Foto del producto: vista superior frontal del accesorio de calibración Raman

Accesorio de calibración Raman

Calibración de la intensidad y la longitud de onda rápida, sencilla y precisa para analizadores Raman

KHCA1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Dimensiones de la unidad (ancho x alto x profundo en mm)

    Unidad de control: 12 x 270 x 43
    Cabezal de lámpara: 50 x 80 x 19

  • Peso (kg)

    Unidad de control: 1,60
    Cabezal de lámpara: 0,10

  • Compatibilidad de la sonda de muestras

    Raman Rxn-10 (con óptica accesoria)
    Raman Rxn-20 (con óptica accesoria)
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41
    Raman Rxn-45

  • Referencia de intensidad espectral

    Tungsteno-halógeno

  • Rango de calibración de intensidad espectral

    HCA-532: 534,5 a 694,0 nm
    HCA-785: 790,7 a 1.074,5 nm
    HCA-1.000: 1.012,6 a 1.304,6 nm

  • Repetibilidad de salida de intensidad espectral (sobre cualquier espectro de 4.000 cm-1)

    Plazo corto: 2 %
    Más de 100 horas: 2,65 %

  • Opciones del adaptador

    Adaptadores de caja de lámpara para óptica de obtención de muestras (opciones de NCO de 0,4″, 0,5″, 2,5″ y 3″)
    Adaptador de inmersión (IO) ½”, ¼"
    Adaptador bIO (12 mm)
    Adaptadores de fibra: FC y SMA

  • Datos eléctricos

    Fuente de alimentación: 100–240 V CA 50/60 Hz
    Consumo de potencia: 22 W Máximo
    Certificado CE: Sí