Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: ópticas de inmersión de 1/4" (6,25 mm) y 1/2" (12 mm) orientadas hacia arriba y hacia la izquierda

Óptica de inmersión Raman

Descubra el poder de los análisis de laboratorio in situ de líquidos, lodos y semisólidos

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidad de la sonda de muestras

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfase de muestreo

    Rango de temperaturas:
    de –30 a 120 °C (acero inoxidable 316L)
    de –30 a 280 °C (aleación C276)
    de –30 a 300 °C (titanio de grado 2) 

  • Presión

    Presión mín. (bara):
    Vacío total (0 bara) pero no vacío ultra alto (UHV) con el que la desgasificación puede ser un problema
    Presión máx. (Barg):
    68,5 (acero inoxidable 316L)
    74,0 (aleación C276)
    29,0 (titanio de grado 2)

  • Materiales en contacto con el producto

    Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda)
    Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado

  • Longitud

    Longitud del eje de la óptica de inmersión: ½” (12,7 mm) DE: 6, 12, o 18 in (152,4, 304,8 o 457,2 mm)
    Longitud del eje de la óptica de inmersión: ¼” (6,35 mm) DE: 6 in (152,4 mm) o 8 in (203,2 mm)

  • Distancia de trabajo (mm)

    Corto (S): 0
    Largo (L): 3

  • Rango de funcionamiento

    VIS o NIR