Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: ópticas Raman bIO-Optics 120, 220, 320, vista lateral orientada hacia la izquierda mostrando etiquetas

Ópticas Raman bIO-Optics

Medición continua y en la línea de proceso de múltiples componentes en bioprocesos

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Longitud de onda láser

    785 nm, 1.000 nm

  • Compatibilidad de la sonda de muestras

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfase de muestreo

    Temperatura: de –30 a +150 °C

  • Presión

    Presión máx. (psig): 200

  • Materiales en contacto con el producto

    Cuerpo: Acero inoxidable 316L
    Ventana: Material patentado, optimizado para bioprocesos
    Conexión a proceso: PG 13,5
    Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4
    Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993

  • Longitud

    120, 220, 320 o 420 mm

  • Diámetro (mm)

    12

  • Método de esterilización

    Autoclave

  • Conexión a proceso

    PG 13,5