Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Teqwave I – Medidor de concentración ultrasónico

Imagen del dispositivo portátil de medición de concentración Teqwave T para el análisis temporal in situ de líquidos ©Endress+Hauser

Teqwave I – Dispositivo de medición de concentración para análisis preciso de líquidos en tiempo real en recipientes

Dispositivo de medición de inserción inteligente y flexible: individualmente para su proceso

El equipo de medición de inserción Teqwave I ha sido desarrollado para el análisis de líquidos preciso en tiempo real en depósitos y grandes tuberías. Diseñado para la medición de la concentración in situ, Teqwave monitorea varios parámetros de medición a la vez y, por lo tanto, reduce los gastos operativos. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar de forma flexible su gama de aplicaciones.
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
Producto no disponible en este mercado

  • Resumen de especificaciones

    • Máx. error medido

      Density: ±0.01g/cm³
      Temperature: ±0.5K
      Sound velocity: 2m/s

    • Rango de medición

      Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
      Sound velocity 600 to 2000 m/s
      Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
      Density 0.7 to 1.5 g/cm³

    • Rango de temperatura del medio

      0 to 100 °C (32 to 212 °F)

    • Máx. presión de proceso

      max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

    • Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo

    • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

    • Económico –...

  • Ámbito de aplicación

    • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

    • Medición continua de la concentración de líquidos en depósitos o grandes tuberías.

    Propiedades del equipo

    • Longitud de inserción: 180 mm (7") o 500 mm (20")

    • Preciso e independiente del perfil de caudal

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasonic concentration

  • Encabezado del producto

    Smart, flexible insertion device for concentration measurement – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

  • Características del sensor

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Accurate and independent of flow profile. Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20").

  • Características del transmisor

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch display or LED indication.

  • Rango de diámetro nominal

    Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")

  • Variables medidas

    Concentration
    Density
    Sound velocity
    Temperature

  • Máx. error medido

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Rango de medición

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %

    Sound velocity 600 to 2000 m/s

    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)

    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Máx. presión de proceso

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Rango de temperatura del medio

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    0 to +50 °C (32 to 122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Grado de protección

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Pantalla/Operación

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Salidas

    4-20mA / Modbus TCP

  • Suministro de energía

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

Documentos / Manuales / Software