Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del dispositivo portátil de medición de concentración Teqwave T para el análisis temporal in situ de líquidos

Teqwave I – Medidor de concentración ultrasónico

Dispositivo de medición de inserción inteligente y flexible: individualmente para su proceso

D9IB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)

  • Máx. presión de proceso

    máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

Ámbito de aplicación

El equipo de medición de inserción Teqwave I ha sido desarrollado para el análisis de líquidos preciso en tiempo real en depósitos y grandes tuberías. Diseñado para la medición de la concentración in situ, Teqwave monitorea varios parámetros de medición a la vez y, por lo tanto, reduce los gastos operativos. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar de forma flexible su gama de aplicaciones.

  • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

  • Medición continua de la concentración de líquidos en depósitos o grandes tuberías.

Propiedades del equipo

  • Longitud de inserción: 180 mm (7") o 500 mm (20")

  • Preciso e independiente del perfil de caudal

  • Instalación simple de acuerdo con la industria mediante raíl DIN

  • Pantalla táctil a color 3.5" TFT o indicador LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Ventajas

  • Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

  • Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo

  • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

  • Económico – menos puntos de medición gracias a la medición multivariable

  • Uso personalizado – concepto de aplicación innovador, fácilmente utilizable para tareas de medición cambiantes

  • Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado

  • Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años