Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Analizador de amonio Liquiline System CA80AM

Liquiline System CA80AM - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de amonio ©Endress+Hauser
Analizador de amonio Liquiline System CA80AM con refrigeración para una vida útil más larga del reactivo ©Endress+Hauser
Analizador de amonio Liquiline System CA80AM - Versión económica sin refrigeración ©Endress+Hauser
Tomamuestras que incluye equipo de detección de nivel para la monitorización del transporte de las muestras ©Endress+Hauser

La concentración de amonio en un líquido puede medirse por el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Sistema colorimétrico para la monitorización en línea de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

El equipo Liquiline System CA80AM ofrece medición de amonio de alta precisión en todos los puntos de control críticos. Como todos los equipos de la línea de instrumentos Liquiline, permite una fácil conexión y manejo para la actualización de una estación de medición, lo que minimiza los costes de instalación. Su calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo en reactivos rebajan los costes de proceso y mantenimiento. Su función de diagnóstico avanzado con acceso remoto garantiza la seguridad del proceso y le ayuda proporcionando la documentación de proceso a las autoridades.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      0,05 - 20 mg/l NH4-N
      0,5 - 50 mg/l NH4-N
      1 - 100 mg/l NH4-N

    • Temperatura del proceso

      5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

    • Presión de proceso

      a presión atmosférica, <0.2 bares absolutos

    • Measuring method

      Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Puesta en marcha rápida y fácil conexión y funcionamiento gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo

    • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los...

  • Ámbito de aplicación

    El equipo Liquiline System CA80AM monitoriza y controla:

    • Los tramos de entrada de las plantas de tratamiento de aguas residuales

    • Los tramos de salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación

    • Los tanques de aireación

    • El...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador de proceso para amonio en soluciones acuosas
    Cumplir con el principio estándar de medición colorimétrica - método azul de indofenol - según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87

  • Tamaño

    Gabinete

    793 x 530 x 417 mm

    31.22 x 20.87 x 16.42 in

    Soporte carcasa

    1693 x 530 x 417 mm

    66.65 x 20.87 x 16.42 in

  • Diseño

    Diseño abierto, carcasa de gabinete y de pedestal
    plástico SA-PC de alto rendimiento, pedestal adicional acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

  • Presión de proceso

    a presión atmosférica, <0.2 bares absolutos

  • Clasificación de la sonda

    mín. 5ml/min (0.17 fl.oz/min)

  • Consistencia de la sonda

    bajo contenido de sólidos

    TS <50 mg/l (ppm)

  • Especiales

    Fácil actualización para estación de medición con hasta cuatro sensores digitales Memosens

    Calibración y limpieza automática

    Medición configurable por el usuario, intervalos de calibración y limpieza

    Módulo de enfriamiento opcional para una vida de anaquel más larga de los reactivos

    versión opcional de 2 canales

    Rangos de medición determinado por el usuario

    Diseño modular para una fácil funcionalidad extendible

    Comunicación digital para acceso remoto

  • Aplicación

    Monitoreo y optimización de la capacidad de limpieza de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales

    Monitoreo de las descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales para fines de documentación

    Monitoreo y optimización de cuencas de lodos activos

  • Suministro de energía

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%

    24 VDC ± 10%

    50 ± 1 o 60 ± 1.2 Hz

  • Salida

    2x 0/4 ... 20 mA

    Modbus RS485/TCP (opcional)

    Ethernet (opcional)

    Relé de alarma

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición

    1 ... 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    0,05 - 20 mg/l NH4-N

    0,5 - 50 mg/l NH4-N

    1 - 100 mg/l NH4-N

  • Consumibles

    Para la operación son necesarios reactivos y soluciones estándar CY80AM así como limpiador CY800. Se lleva a cabo mantenimiento periódico con las parte del kit de mantenimiento CAV800.

Documentos / Manuales / Software