Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Analizador de aluminio
Liquiline System CA80AL

Liquiline SystemCA80AL - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de aluminio ©Endress+Hauser
Liquiline SystemAnalizador de aluminio CA80AL - vista abierta ©Endress+Hauser
Colector de muestras con detección de nivel para la monitorización del transporte de muestras ©Endress+Hauser

La concentración de aluminio en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo y aguas residuales y la optimización del control de proceso

Liquiline System CA80AL proporciona medición en línea de residuos de aluminio en agua para consumo y aguas residuales de forma precisa y de acuerdo con las normativas. El analizador le ayuda a optimizar la dosificación de aluminio en procesos de floculación y eliminación de fosfatos. Ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta 4 sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento, mientras los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan la seguridad del proceso.
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
Producto no disponible en este mercado

  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      10 ... 1000 µg/l

    • Temperatura del proceso

      4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

    • Presión de proceso

      a presión atmosférica, < 0.2 bar

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • El analizador de aluminio utiliza el método del violeta de pirocatecol de acuerdo con la DIN ISO 10566, garantizando la compatibilidad directa con los resultados de laboratorio

    • Permite el mantenimiento predictivo mediante diagnósticos avanzados

    • Reduce los...

  • Ámbito de aplicación

    El analizador de aluminio Liquiline System CA80AL es compatible con:

    • La monitorización de los límites en agua para consumo

    • La optimización de los procesos de coagulación basados en el aluminio

    • Eliminación de fosfatos en plantas de tratamiento de aguas...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador para Aluminio

  • Tamaño

    Gabinete

    793 x 530 x 417 mm

    31.22 x 20.87 x 16.42 in

    Gabinete del Stand

    1693

  • Diseño

    Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie
    ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 ... 40C ( 41 ... 104F)

  • Presión de proceso

    a presión atmosférica, < 0.2 bar

  • Velocidad del caudal de la muestra

    min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)

  • Uniformidad de las muestras

    Analizador de proceso para aluminio en soluciones acuosas

    Cumplir con principio de medición colorimétrico estándar - Método de violeta pirocatecol

  • Aplicación

    Monitoreo del contenido de aluminio en agua potable, agua mineral y aguas residuales industriales.

  • Fuente de alimentación

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
    24 VDC ± 10%
    50 ± 1 o 60 ± 1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2x 0/4 ... 20 mA
    Web Server, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición

    1 ... 4 entradas de sensor digitales para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    10 ... 1000 µg/l

  • Consumibles

    Soluciones estándar y agentes reactivos CY80AL y el limpiador CY800 son necesarios para la operación. Se realiza un mantenimiento regular con las partes del kit de mantenimiento CAV800.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification