Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Predecesor
-
Measuring principle
Colorimétrico
-
Característica
Analizador de cobre
-
Tamaño
648 x 436 x 250 mm
25.27 x 17.00 x 9.75pulgadas -
Diseño
GRP, Acero inoxidable o estructura abierta
-
Temperatura del proceso
10°C ... 30°C
50 ... 86°F -
Temperatura ambiente
5°C ... 40°C
41 ... 104°F -
Presión de proceso
sin presión < 0,2 bar
3psi -
Velocidad del caudal de la muestra
min. 5 ml/min
-
Uniformidad de las muestras
bajo contenido de sólidos(TS<50mg/l)
-
Especiales
en cualquier momento en condiciones adaptables en los suburbios o del cliente, versión de dos canales disponible, es posible la fertilización de muestras sin más bombeo
-
Aplicación
Agua / Agua residual / Agua de proceso
-
Fuente de alimentación
115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz
-
Salida / comunicación
0/4 ... 20 mA
Contactos: 2 contactos de límite (por canal), 1 contacto de sistema de alarma -
Rango de medición
0,1 ... 2 mg/l Cu
0,2 ... 5 mg/l Cu -
Consumibles
Necesariamente químicos