Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Stamolys CA71HA - Analizador colorimétrico para la monitorización en ciclos de tratamiento de agua potable o de uso industrial.

Stamolys CA71HA

CA71HA
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Sistema de análisis fotométrico compacto para medición total de dureza.

  • Tamaño

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75pulgadas

  • Diseño

    GRP, Acero inoxidable o estructura abierta

  • Temperatura del proceso

    10°C ... 30°C
    50 ... 86°F

  • Temperatura ambiente

    5°C ... 40°C
    41 ... 104°F

  • Presión de proceso

    sin presión < 0,2 bar
    3psi

  • Velocidad del caudal de la muestra

    Tasa de flujo de muestras: min. 5 ml/min
    Medición/volumen min: 20ml

  • Uniformidad de las muestras

    Bajo contenido de sólidos (TS<50mg/l)
    pH3 (sin buffer)

  • Especiales

    en cualquier momento en condiciones adaptables en los suburbios o del cliente, versión de dos canales disponible, es posible la fertilización de muestras sin más bombeo

  • Aplicación

    Agua Potable / Agua de Proceso

  • Fuente de alimentación

    115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

  • Salida / comunicación

    0/4 - 20mA; RS232
    Contactos: 2 contactos límite (por canal), 1 contacto de alarma de sistema

  • Entrada

    Variable medida: CaCO3 (mg/l; °fH; °dH; mmol/l; ppm)

  • Rango de medición

    0,1 ... 10 mg/l CaCO3
    0,8 ... 80 mg/l CaCO3

  • Consumibles

    - Reactivos necesarios - Requerimiento de servicio : 15min/semana (típicamente) - Intervalo de mantenimiento : 6 meses (típicamente)