Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Analizador de hierro
Liquiline System CA80FE

Liquiline System CA80FE - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de hierro ©Endress+Hauser
Liquiline System CA80FE - Descripción del analizador de hierro ©Endress+Hauser
Colector de muestras con detección de nivel para la monitorización del transporte de muestras ©Endress+Hauser

La concentración de hierro en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo, mineral y de proceso

Liquiline System CA80FE proporciona medición en línea de forma precisa y de a acuerdo con las normativas. Este le ayuda a controlar el contenido de hierro del agua para consumo, mineral o de manantial en los procesos industriales. Como todos los analizadores Liquiline System, ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento, mientras los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan la seguridad del proceso.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      0,05 ... 2 mg/l
      0,1 ... 5 mg/l

    • Temperatura del proceso

      4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

    • Presión de proceso

      a presión atmosférica, < 0.2 bar

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • El cumplimiento del método de la ferrocina estándar garantiza una comparabilidad directa con las mediciones de laboratorio

    • Permite el mantenimiento predictivo mediante diagnósticos avanzados

    • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y...

  • Ámbito de aplicación

    El equipo Liquiline System CA80FE monitoriza:

    • Contenido de hierro en agua potable y en agua mineral

    • Hierro residual después de los procesos de precipitación, floculación y filtración

    • Agua de proceso que contiene hierro diluido

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Process analyzer for iron in aqueous solutions
    Comply with standard colorimetric measuring principle, ferrozine method

  • Tamaño

    Gabinete

    793 x 530 x 417 mm

    31.22 x 20.87 x 16.42 in

    Gabinete del Stand

    1693

  • Diseño

    Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie
    ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 to 40 °C (41 to 104 °F)

    Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F)

  • Presión de proceso

    a presión atmosférica, < 0.2 bar

  • Velocidad del caudal de la muestra

    min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)

  • Uniformidad de las muestras

    Suspended solids content
    Turbitity < 50 NTU, aqueous, homogenized

  • Aplicación

    Monitoreo del contenido de hierro en agua potable, agua mineral y agua de abastecimiento para procesos industriales.

  • Fuente de alimentación

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
    24 VDC ± 10%
    50 ± 1 o 60 ± 1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2x 0/4 ... 20 mA
    Web Server, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición

    1 ... 4 entradas de sensor digitales para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    0,05 ... 2 mg/l
    0,1 ... 5 mg/l

  • Consumibles

    Soluciones estándar y agentes reactivos CY80FE para la operación. Se realiza un mantenimiento regular con las partes del kit de mantenimiento CAV800.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification